2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (Ausführung hoher Härte) , FX-LN-EBD-6

2-schneidig, langer Hals, Kugelkopfausführung (Ausführung hoher Härte) , FX-LN-EBD-6
  • Mengenrabatt
Ball end mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-LN-EBD-6-R0.3X3
FX-LN-EBD-6-R0.4X4
FX-LN-EBD-6-R0.5X5
FX-LN-EBD-6-R0.6X6
FX-LN-EBD-6-R0.7X7
FX-LN-EBD-6-R0.8X8
FX-LN-EBD-6-R0.9X9
FX-LN-EBD-6-R0.25X2.5
FX-LN-EBD-6-R0.75X7.5
FX-LN-EBD-6-R1X10
FX-LN-EBD-6-R1.5X15
FX-LN-EBD-6-R1.25X12.5
FX-LN-EBD-6-R1.75X17.5
FX-LN-EBD-6-R2X20
FX-LN-EBD-6-R2.5X25
FX-LN-EBD-6-R3X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

113.18 €

1 6 Arbeitstage 0.30.660385445060.55

113.18 €

1 6 Arbeitstage 0.40.860485445080.75

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.5160585445100.95

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.61.260685445121.15

120.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71.460785445141.35

120.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81.660885445161.55

120.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91.860985445181.75

113.18 €

1 6 Arbeitstage 0.250.5602.585445050.45

107.72 €

1 6 Arbeitstage 0.751.5607.585445151.45

107.72 €

1 6 Arbeitstage 12601085445201.95

114.77 €

1 6 Arbeitstage 1.53701585445302.85

114.77 €

1 6 Arbeitstage 1.252.56012.585445252.4

88.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.753.57017.585445353.35

114.77 €

1 6 Arbeitstage 24702085445403.85

121.94 €

1 6 Arbeitstage 2.55802585445504.85

91.40 €

1 6 Arbeitstage 36903085445605.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Langhalsbohrung work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Carving / R-Nut With/Without Torsion Available

Technischer Support