Long shank type to enable machining deep parts. Can be also used as a corner chipping countermeasure.
Teilenummer |
---|
FX-CR-MG-EDL-6XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-6XR1 |
FX-CR-MG-EDL-8XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-8XR1 |
FX-CR-MG-EDL-8XR1.5 |
FX-CR-MG-EDL-8XR2 |
FX-CR-MG-EDL-10XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-10XR1 |
FX-CR-MG-EDL-10XR1.5 |
FX-CR-MG-EDL-10XR2 |
FX-CR-MG-EDL-12XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-12XR1 |
FX-CR-MG-EDL-12XR1.5 |
FX-CR-MG-EDL-12XR2 |
FX-CR-MG-EDL-12XR3 |
FX-CR-MG-EDL-16XR2 |
FX-CR-MG-EDL-20XR2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.71 € | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 20 | 90 | 6 | 8523643 | FX | ||
93.71 € | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 20 | 90 | 6 | 8523645 | FX | ||
115.92 € | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 28 | 100 | 8 | 8523663 | FX | ||
115.92 € | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 28 | 100 | 8 | 8523665 | FX | ||
115.92 € | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 28 | 100 | 8 | 8523667 | FX | ||
115.92 € | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 28 | 100 | 8 | 8523669 | FX | ||
147.33 € | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 34 | 100 | 10 | 8523683 | FX | ||
147.33 € | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 34 | 100 | 10 | 8523685 | FX | ||
147.33 € | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 34 | 100 | 10 | 8523687 | FX | ||
147.33 € | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 34 | 100 | 10 | 8523689 | FX | ||
183.08 € | 5 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 40 | 110 | 12 | 8523703 | FX | ||
183.08 € | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 40 | 110 | 12 | 8523705 | FX | ||
183.08 € | 5 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 40 | 110 | 12 | 8523707 | FX | ||
183.08 € | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 40 | 110 | 12 | 8523709 | FX | ||
183.08 € | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 40 | 110 | 12 | 8523713 | FX | ||
548.08 € | 5 Arbeitstage | 16 | 2 | 48 | 140 | 16 | - | FX | ||
816.92 € | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 56 | 160 | 20 | - | FX |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.