• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-schneidig, für Aluminiumlegierung CA-MFE-SF

3-schneidig, für Aluminiumlegierung CA-MFE-SF
Die Dehnungserzeugung wird durch den R-Flansch des Schafts unterdrückt.
Werkstoff Aluminium/Kupfer
Beschichtung: Unbeschichtet, Standard/Alterationskategorie: Standardprodukt des Herstellers, Ecken-/Kugelradius (mm) 1
Anzahl der Nuten (Stck.) 3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-MFE-SF-18XR1
CA-MFE-SF-22XR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

126.21 €

1 6 Arbeitstage 181851103000685

173.33 €

1 6 Arbeitstage 222260123000725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 1 work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3
Type Radius Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Keine Torsion

Technischer Support