Hartmetall-Schaftfräser, Phoenix (Radius der Tiefenzuführung) PHX-DFR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-DFR-6XR1.5
PHX-DFR-8XR2
PHX-DFR-10XR2
PHX-DFR-12XR2
PHX-DFR-16XR3
PHX-DFR-20XR3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

88.29 €

1 6 Arbeitstage 61.5128063090512

113.21 €

1 6 Arbeitstage 82169083090516

139.21 €

1 6 Arbeitstage 10220100103090520

188.50 €

1 6 Arbeitstage 12224120123090522

391.62 €

1 6 Arbeitstage 16332130163090526

552.50 €

1 6 Arbeitstage 20340150203090530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Surface Treatment WXS

Technischer Support