4-schneidig, Ecke R, lange Ausführung FX-CR-MG-EML

4-schneidig, Ecke R, lange Ausführung FX-CR-MG-EML
Long shank type to enable machining deep parts. Can be also used as a corner chipping countermeasure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-CR-MG-EML-16XR0.5
FX-CR-MG-EML-16XR1.0
FX-CR-MG-EML-16XR1.5
FX-CR-MG-EML-16XR2.0
FX-CR-MG-EML-16XR3.0
FX-CR-MG-EML-20XR0.5
FX-CR-MG-EML-20XR1.0
FX-CR-MG-EML-20XR1.5
FX-CR-MG-EML-20XR2.0
FX-CR-MG-EML-20XR3.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

360.75 €

1 6 Arbeitstage 160.548140168523918

360.75 €

1 6 Arbeitstage 16148140168523920

360.75 €

1 6 Arbeitstage 161.548140168523922

360.75 €

1 6 Arbeitstage 16248140168523924

360.75 €

1 6 Arbeitstage 16348140168523926

535.71 €

1 6 Arbeitstage 200.556160208523933

535.71 €

1 6 Arbeitstage 20156160208523935

535.71 €

1 6 Arbeitstage 201.556160208523937

535.71 €

1 6 Arbeitstage 20256160208523939

535.71 €

1 6 Arbeitstage 20356160208523941

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Surface Treatment FX

Technischer Support