2-schneidig, Eckenradius, langer Schaft, kurze Ausführung für Graphit DIA-LS-CRED

2-schneidig, Eckenradius, langer Schaft, kurze Ausführung für Graphit DIA-LS-CRED
Thin vertical wall milling tool for graphite electrode. The step processing prevents chattering and chipping. A rounded blade is used for the shank side as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-LS-CRED-5XR0.3
DIA-LS-CRED-5XR0.5
DIA-LS-CRED-5XR1
DIA-LS-CRED-7XR0.3
DIA-LS-CRED-7XR0.5
DIA-LS-CRED-7XR1
DIA-LS-CRED-9XR0.5
DIA-LS-CRED-9XR1
DIA-LS-CRED-11XR0.5
DIA-LS-CRED-11XR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 Arbeitstage 50.31010048504751

160.88 €

1 6 Arbeitstage 50.51010048504753

160.88 €

1 6 Arbeitstage 511010048504755

214.50 €

1 6 Arbeitstage 70.31416068504771

214.50 €

1 6 Arbeitstage 70.51416068504773

214.50 €

1 6 Arbeitstage 711416068504775

295.75 €

1 6 Arbeitstage 90.51818088504793

295.75 €

1 6 Arbeitstage 911818088504795

337.46 €

1 6 Arbeitstage 110.522180108504813

337.46 €

1 6 Arbeitstage 11122180108504815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating DIA-Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Surface Treatment DIA

Technischer Support