Cermet-Schaftfräser (für Boden-Endbearbeitung) FX- MCF

Cermet-Schaftfräser (für Boden-Endbearbeitung) FX- MCF
Cermet base material + FX coating end mill for bottom finish. Provides a mirror finish at astoundingly high speeds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MCF-6XR0.1
FX-MCF-8XR0.1
FX-MCF-10XR0.1
FX-MCF-12XR0.1
FX-MCF-16XR0.4
FX-MCF-20XR0.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Cermet layer
(mm)

94.84 €

1 6 Arbeitstage 60.10.9906985249064.5

101.83 €

1 6 Arbeitstage 80.11.210081285249084.5

139.21 €

1 6 Arbeitstage 100.11.6100101585249104.5

165.21 €

1 6 Arbeitstage 120.12110121885249124.5

276.79 €

1 6 Arbeitstage 160.42.5140162485249166

403.00 €

1 6 Arbeitstage 200.43.2160203085249207

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Keine Torsion

Technischer Support