Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR

Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR
  • Mengenrabatt
Radiusfräser mit Bleistifthals, der eine hocheffiziente Bearbeitung von tiefen Teilen ermöglicht, die zu Rattern neigen, und von schwer zu schneidenden Werkstoffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X20
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X25
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X30
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X35
PHX-PC-DFR-2XR0.5X0.5X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X10
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X15
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X20
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X25
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X30
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X35
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X45
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1X50
PHX-PC-DFR-2XR0.5X1.5X40
PHX-PC-DFR-2XR0.5X2X60.3
PHX-PC-DFR-2XR0.5X3X41.2
PHX-PC-DFR-3XR0.8X0.5X20
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X20
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X25
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X30
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X40
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X50
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1X60
PHX-PC-DFR-3XR0.8X1.5X60.8
PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5
PHX-PC-DFR-3XR0.8X3X32.1
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X25
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X30
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X40
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X45
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X50
PHX-PC-DFR-4XR1X1X30
PHX-PC-DFR-4XR1X1X40
PHX-PC-DFR-4XR1X1X50
PHX-PC-DFR-4XR1X1X61.3
PHX-PC-DFR-4XR1X1.5X42.2
PHX-PC-DFR-4XR1X1.5X80.4
PHX-PC-DFR-4XR1X2X32.6
PHX-PC-DFR-4XR1X2X61.3
PHX-PC-DFR-4XR1X3X42.2
PHX-PC-DFR-6XR1.5X0.5X60
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X40
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X50
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1X62.3
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1.5X43.2
PHX-PC-DFR-6XR1.5X1.5X81.4
PHX-PC-DFR-6XR1.5X2X33.6
PHX-PC-DFR-6XR1.5X2X62.3
PHX-PC-DFR-8XR2X0.5X80
PHX-PC-DFR-8XR2X1X50
PHX-PC-DFR-8XR2X1X63.3
PHX-PC-DFR-8XR2X1X120.6
PHX-PC-DFR-8XR2X1.5X44.2
PHX-PC-DFR-8XR2X1.5X82.4
PHX-PC-DFR-8XR2X2X34.6
PHX-PC-DFR-8XR2X2X63.3
PHX-PC-DFR-10XR2X0.5X100
PHX-PC-DFR-10XR2X1X64.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(°)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)

101.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53606202.250.530972230.36°0.5

102.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53706252.330.530972240.39°0.5

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53806302.420.530972250.41°0.5

85.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53806352.510.530972260.42°0.5

86.70 €

1 6 Arbeitstage 20.53806402.60.530972270.43°0.5

96.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53606102.19130972410.59°1

98.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53606152.37130972420.73°1

101.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53606202.54130972430.8°1

102.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53706252.72130972440.84°1

104.80 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 20.53806302.89130972450.87°1

85.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.53806353.07130972460.89°1

86.70 €

1 6 Arbeitstage 20.53806403.24130972470.9°1

93.75 €

1 6 Arbeitstage 20.531006453.42130972480.91°1

95.40 €

1 6 Arbeitstage 20.531006503.59130972490.92°1

86.70 €

1 6 Arbeitstage 20.53806403.891.530972511.37°1.5

98.62 €

1 6 Arbeitstage 20.53100660.36230972622

92.70 €

1 6 Arbeitstage 20.53100641.26330972733

99.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5806203.170.530973210.25°0.5

99.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5806203.44130973410.66°1

101.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5806253.62130973420.73°1

102.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5806303.79130973430.78°1

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5806404.14130973440.83°1

85.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.51006504.49130973450.87°1

87.30 €

1 6 Arbeitstage 30.84.51006604.84130973460.89°1

87.30 €

1 6 Arbeitstage 30.84.5100660.861.530973561.5°1.5

85.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5100646.56230973652

109.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5100632.16330973743

102.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806254.230.530974210.28°0.5

104.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806304.320.530974220.31°0.5

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806354.410.530974230.34°0.5

105.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806404.490.530974240.36°0.5

106.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806454.580.530974250.38°0.5

86.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4161006504.670.530974260.39°0.5

104.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806304.74130974410.73°1

105.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806405.09130974420.8°1

86.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4161006505.44130974430.84°1

87.75 €

1 6 Arbeitstage 416100661.36130974441

106.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41680642.261.530974531.5°1.5

127.35 €

1 6 Arbeitstage 416120880.481.530974541.5°1.5

104.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41680632.66230974612

118.72 €

1 6 Arbeitstage 416120861.38230974622

102.98 €

1 6 Arbeitstage 416100842.28330974723

115.42 €

1 6 Arbeitstage 61.591308606.790.530976270.39°0.5

98.62 €

1 6 Arbeitstage 61.591008406.98130976410.73°1

101.85 €

1 6 Arbeitstage 61.591008507.33130976420.79°1

115.42 €

1 6 Arbeitstage 61.59130862.38130976431

100.28 €

1 6 Arbeitstage 61.59100843.281.530976511.5°1.5

147.98 €

1 6 Arbeitstage 61.591301081.4101.530976531.5°1.5

98.10 €

1 6 Arbeitstage 61.59100833.68230976612

140.40 €

1 6 Arbeitstage 61.591301062.310230976622

153.38 €

1 6 Arbeitstage 821215010809.090.530978260.4°0.5

131.70 €

1 6 Arbeitstage 821212010509.23130978410.73°1

150.60 €

1 6 Arbeitstage 82121501063.310130978421

274.64 €

1 6 Arbeitstage 821218012120.612130978441

130.65 €

1 6 Arbeitstage 82121201044.2101.530978511.5°1.5

195.60 €

1 6 Arbeitstage 82121501282.4121.530978531.5°1.5

128.93 €

1 6 Arbeitstage 82121201034.610230978612

167.92 €

1 6 Arbeitstage 82121201263.312230978622

193.95 €

1 6 Arbeitstage 102151501210011.380.530980260.4°0.5

163.65 €

1 6 Arbeitstage 102151201264.312130980411

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support