2-schneidig, konisches Messer, kurze Ausführung FX-MG-TPDS

2-schneidig, konisches Messer, kurze Ausführung FX-MG-TPDS
  • Mengenrabatt
FX coating enables high efficiency and long service life. Can be used with a wide range of materials, from general materials to hardened steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-TPDS-0.5X0.5
FX-MG-TPDS-0.5X1
FX-MG-TPDS-0.5X1.5
FX-MG-TPDS-0.5X2
FX-MG-TPDS-0.5X3
FX-MG-TPDS-0.5X5
FX-MG-TPDS-0.5X7
FX-MG-TPDS-0.5X10
FX-MG-TPDS-0.5X12
FX-MG-TPDS-0.5X15
FX-MG-TPDS-0.5X20
FX-MG-TPDS-0.8X0.5
FX-MG-TPDS-0.8X1
FX-MG-TPDS-0.8X1.5
FX-MG-TPDS-0.8X2
FX-MG-TPDS-0.8X3
FX-MG-TPDS-0.8X5
FX-MG-TPDS-0.8X7
FX-MG-TPDS-0.8X10
FX-MG-TPDS-0.8X12
FX-MG-TPDS-0.8X15
FX-MG-TPDS-0.8X20
FX-MG-TPDS-1X0.5
FX-MG-TPDS-1X1
FX-MG-TPDS-1X1.5
FX-MG-TPDS-1X2
FX-MG-TPDS-1X3
FX-MG-TPDS-1X5
FX-MG-TPDS-1X7
FX-MG-TPDS-1X10
FX-MG-TPDS-1X12
FX-MG-TPDS-1X20
FX-MG-TPDS-1.0X15.0
FX-MG-TPDS-1.5X0.5
FX-MG-TPDS-1.5X1
FX-MG-TPDS-1.5X1.5
FX-MG-TPDS-1.5X2
FX-MG-TPDS-1.5X3
FX-MG-TPDS-1.5X5
FX-MG-TPDS-1.5X7
FX-MG-TPDS-1.5X10
FX-MG-TPDS-1.5X12
FX-MG-TPDS-1.5X20
FX-MG-TPDS-1.50X15
FX-MG-TPDS-2X0.5
FX-MG-TPDS-2X1
FX-MG-TPDS-2X1.5
FX-MG-TPDS-2X2
FX-MG-TPDS-2X3
FX-MG-TPDS-2X5
FX-MG-TPDS-2X7
FX-MG-TPDS-2X10
FX-MG-TPDS-2X12
FX-MG-TPDS-2X15
FX-MG-TPDS-2X20
FX-MG-TPDS-2.5X0.5
FX-MG-TPDS-2.5X1
FX-MG-TPDS-2.5X1.5
FX-MG-TPDS-2.5X2
FX-MG-TPDS-2.5X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

96.93 €

1 6 Arbeitstage 0.50.523400.538536805

96.93 €

1 6 Arbeitstage 10.523400.578536815

96.93 €

1 6 Arbeitstage 1.50.523400.68536825

96.93 €

1 6 Arbeitstage 20.523400.648536835

96.93 €

1 6 Arbeitstage 30.523400.718536855

109.81 €

1 6 Arbeitstage 50.523400.858536885

92.62 €

1 6 Arbeitstage 70.523400.998536895

101.83 €

1 6 Arbeitstage 100.523401.218536915

104.54 €

1 6 Arbeitstage 120.523401.358536935

109.96 €

1 6 Arbeitstage 150.523401.578536955

120.25 €

1 6 Arbeitstage 200.524451.968536165

91.21 €

1 6 Arbeitstage 0.50.823400.838536808

91.21 €

1 6 Arbeitstage 10.823400.878536818

91.21 €

1 6 Arbeitstage 1.50.823400.98536828

91.21 €

1 6 Arbeitstage 20.823400.948536838

91.21 €

1 6 Arbeitstage 30.823401.018536858

106.94 €

1 6 Arbeitstage 50.823401.158536888

91.00 €

1 6 Arbeitstage 70.823401.298536898

96.96 €

1 6 Arbeitstage 100.823401.518536918

101.29 €

1 6 Arbeitstage 120.823401.658536938

104.00 €

1 6 Arbeitstage 150.823401.878536958

109.96 €

1 6 Arbeitstage 200.824502.268536168

79.05 €

1 6 Arbeitstage 0.5144501.078537202

79.05 €

1 6 Arbeitstage 1144501.148537252

79.05 €

1 6 Arbeitstage 1.5144501.218537302

79.05 €

1 6 Arbeitstage 2144501.288537352

83.56 €

1 6 Arbeitstage 3144501.428537452

97.72 €

1 6 Arbeitstage 5144501.78537482

87.75 €

1 6 Arbeitstage 7144501.988536900

93.17 €

1 6 Arbeitstage 10144502.418536920

101.29 €

1 6 Arbeitstage 12144502.78536940

109.96 €

1 6 Arbeitstage 20144503.918536172

104.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15144503.148536960

76.47 €

1 6 Arbeitstage 0.51.554501.598537203

76.47 €

1 6 Arbeitstage 11.554501.688537253

76.47 €

1 6 Arbeitstage 1.51.554501.768537303

76.47 €

1 6 Arbeitstage 21.554501.858537353

78.41 €

1 6 Arbeitstage 31.554502.028537453

94.50 €

1 6 Arbeitstage 51.554502.388537483

87.75 €

1 6 Arbeitstage 71.554502.738536905

93.17 €

1 6 Arbeitstage 101.554503.268536925

101.29 €

1 6 Arbeitstage 121.554503.638536945

114.29 €

1 6 Arbeitstage 201.556605.148536173

104.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151.554504.188536965

76.47 €

1 6 Arbeitstage 0.5264502.118537204

76.47 €

1 6 Arbeitstage 1264502.218537254

76.47 €

1 6 Arbeitstage 1.5264502.318537304

76.47 €

1 6 Arbeitstage 2264502.428537354

78.41 €

1 6 Arbeitstage 3264502.638537454

94.50 €

1 6 Arbeitstage 5264503.058537484

89.92 €

1 6 Arbeitstage 7264503.478536064

106.71 €

1 6 Arbeitstage 10264504.128536094

112.67 €

1 6 Arbeitstage 12264504.558536124

118.62 €

1 6 Arbeitstage 15264505.228536144

128.92 €

1 6 Arbeitstage 20266606.378536174

79.69 €

1 6 Arbeitstage 0.52.584502.648537205

79.69 €

1 6 Arbeitstage 12.584502.788537255

79.69 €

1 6 Arbeitstage 1.52.584502.928537305

79.69 €

1 6 Arbeitstage 22.584503.068537355

82.91 €

1 6 Arbeitstage 32.584503.348537455

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Technischer Support