• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Rippenrillen, Ausführung mit konischer Spitze FXS-RB-TPE

Für Rippenrillen, Ausführung mit konischer Spitze FXS-RB-TPE
  • Mengenrabatt
A high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency. Can also be used for processing side surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X2
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X3
FXS-RB-TPE-0.4X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X2
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X3
FXS-RB-TPE-0.4X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.4X1X2
FXS-RB-TPE-0.4X1X3
FXS-RB-TPE-0.4X1X4
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X2
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X3
FXS-RB-TPE-0.4X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.4X2X2
FXS-RB-TPE-0.4X2X3
FXS-RB-TPE-0.4X2X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X2
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.5X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.5X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.5X1X2
FXS-RB-TPE-0.5X1X4
FXS-RB-TPE-0.5X1X6
FXS-RB-TPE-0.5X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.5X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.5X2X4
FXS-RB-TPE-0.5X2X6
FXS-RB-TPE-0.5X3X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.5X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.6X0.75X4
FXS-RB-TPE-0.6X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.6X1X4
FXS-RB-TPE-0.6X1X6
FXS-RB-TPE-0.6X1.5X4
FXS-RB-TPE-0.6X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.6X2X4
FXS-RB-TPE-0.6X2X6
FXS-RB-TPE-0.6X3X4
FXS-RB-TPE-0.7X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.7X0.5X8
FXS-RB-TPE-0.7X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.7X0.75X8
FXS-RB-TPE-0.7X1X6
FXS-RB-TPE-0.7X1X8
FXS-RB-TPE-0.7X1.5X6
FXS-RB-TPE-0.7X1.5X8
FXS-RB-TPE-0.7X2X6
FXS-RB-TPE-0.7X2X8
FXS-RB-TPE-0.7X3X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X8
FXS-RB-TPE-0.8X0.5X10
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X6
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X8
FXS-RB-TPE-0.8X0.75X10
FXS-RB-TPE-0.8X1X6
FXS-RB-TPE-0.8X1X8
FXS-RB-TPE-0.8X1X10
FXS-RB-TPE-0.8X1.5X6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.423350.438507391

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.433350.458507392

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.443350.478507393

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.423350.458505691

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.433350.488505692

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.443350.58505693

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.423350.478507491

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.433350.58507492

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.443350.548507493

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.423350.58507901

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.433350.568507902

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.443350.618507903

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.423350.548507931

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.433350.618507932

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.443350.688507933

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.523350.548507394

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.543350.578507395

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.563350.68507396

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.543350.618505695

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.563350.668505696

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.523350.578507494

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.543350.648507495

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.563350.718507496

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.543350.718507905

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.563350.818507906

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.543350.788507935

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.563350.928507936

98.83 €

1 6 Arbeitstage 30.543350.928507820

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.643350.678507400

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.663350.718507401

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.643350.718505700

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.663350.768505701

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.643350.748507500

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.663350.818507501

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.643350.818507600

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.663350.918507601

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.643350.888507700

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.663351.028507701

98.83 €

1 6 Arbeitstage 30.643351.028507825

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.763350.88507405

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.784450.848507406

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.763350.868505705

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.784450.918505706

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.763350.918507505

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.784450.988507506

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.763351.018507605

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.784451.128507606

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.763351.128507705

98.83 €

1 6 Arbeitstage 20.784451.268507706

98.83 €

1 6 Arbeitstage 30.763351.338507830

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.863350.918507411

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.884450.948507412

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.50.8104450.988507413

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.863350.968505711

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.884451.018505712

98.83 €

1 6 Arbeitstage 0.750.8104451.068505713

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.863351.018507511

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.884451.088507512

98.83 €

1 6 Arbeitstage 10.8104451.158507513

98.83 €

1 6 Arbeitstage 1.50.863351.118507611

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) multi-edged
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Technischer Support