Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Für gerippte Rillen, Kegel-Kugelkopf-Ausführung FXS-RB-TPB

Für gerippte Rillen, Kegel-Kugelkopf-Ausführung FXS-RB-TPB
  • Mengenrabatt

A high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency. Can also be used for automobile curved surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X2X4
FXS-RB-TPB-R0.3X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X2X8
FXS-RB-TPB-R0.4X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X16
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X2X6
FXS-RB-TPB-R0.5X2X8
FXS-RB-TPB-R0.5X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X2X12
FXS-RB-TPB-R0.5X2X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X16
FXS-RB-TPB-R0.6X1X6
FXS-RB-TPB-R0.6X1X8
FXS-RB-TPB-R0.6X1X10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Torsional Angle

94.82 €

6 Arbeitstage 0.540.33350.678509200Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.560.33350.78509201Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7540.33350.78509600Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7560.33350.758509601Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 140.33350.738509300Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 160.33350.88509301Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.540.33350.798509400Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.560.33350.98509401Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 240.33350.868509500Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 260.333518509501Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.560.43350.98509211Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.580.44450.938509212Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.5100.44450.978509213Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7560.43350.958509611Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7580.444518509612Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.75100.44451.058509613Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 160.433518509311Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 180.44451.078509312Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1100.44451.148509313Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.560.43351.098509411Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.580.44451.28509412Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.5100.44451.38509413Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 260.43351.198509511Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 280.44451.338509512Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2100.44451.478509513Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.560.54451.18509221Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.580.54451.138509222Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.5100.54451.178509223Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

6 Arbeitstage 0.5120.54451.28509224Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

6 Arbeitstage 0.5160.54501.278509225Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7580.54451.28509622Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.75100.54451.258509623Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

6 Arbeitstage 0.75120.54451.38509624Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 160.54451.198509321Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 180.54451.268509322Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1100.54451.338509323Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1120.54451.48509324Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1160.54501.548509325Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.560.54451.298509421Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.580.54451.398509422Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 1.5100.54451.58509423Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

6 Arbeitstage 1.5120.54451.68509424Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

6 Arbeitstage 1.5160.54501.818509425Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 260.54451.398509521Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 280.54451.538509522Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2100.54451.668509523Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2120.54451.88509524Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2160.54502.088509525Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.560.64451.38509231Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.580.64451.338509232Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.5100.64451.378509233Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

6 Arbeitstage 0.5120.64451.48509234Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

6 Arbeitstage 0.5160.64501.478509235Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.7580.64451.398509632Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 0.75100.64451.458509633Weak torsion (15 to 25°)

96.54 €

6 Arbeitstage 0.75120.64451.58509634Weak torsion (15 to 25°)

97.40 €

6 Arbeitstage 0.75160.64501.68509635Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

6 Arbeitstage 160.64451.398509331Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 180.64451.468509332Weak torsion (15 to 25°)

94.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1100.64451.538509333Weak torsion (15 to 25°)

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) multi-edged
Coating TiAlN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support