V-beschichteter XPM-Schaftfräser (4-schneidig, kurze Ausführung) V-XPM-EMS

V-beschichteter XPM-Schaftfräser (4-schneidig, kurze Ausführung) V-XPM-EMS
  • Mengenrabatt
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EMS-2.5
V-XPM-EMS-3
V-XPM-EMS-3.5
V-XPM-EMS-4
V-XPM-EMS-4.5
V-XPM-EMS-5
V-XPM-EMS-5.5
V-XPM-EMS-6
V-XPM-EMS-6.5
V-XPM-EMS-7
V-XPM-EMS-7.5
V-XPM-EMS-8
V-XPM-EMS-8.5
V-XPM-EMS-9
V-XPM-EMS-9.5
V-XPM-EMS-10
V-XPM-EMS-11
V-XPM-EMS-12
V-XPM-EMS-13
V-XPM-EMS-14
V-XPM-EMS-15
V-XPM-EMS-16
V-XPM-EMS-17
V-XPM-EMS-18
V-XPM-EMS-19
V-XPM-EMS-20
V-XPM-EMS-21
V-XPM-EMS-22
V-XPM-EMS-23
V-XPM-EMS-24
V-XPM-EMS-25
V-XPM-EMS-26
V-XPM-EMS-27
V-XPM-EMS-28
V-XPM-EMS-29
V-XPM-EMS-30
V-XPM-EMS-31
V-XPM-EMS-32
V-XPM-EMS-33
V-XPM-EMS-34
V-XPM-EMS-35
V-XPM-EMS-36
V-XPM-EMS-37
V-XPM-EMS-38
V-XPM-EMS-39
V-XPM-EMS-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

38.45 €

1 6 Arbeitstage 2.5106558452025

33.24 €

1 6 Arbeitstage 3106558452030

33.58 €

1 6 Arbeitstage 3.5128658452035

33.58 €

1 6 Arbeitstage 4128658452040

33.24 €

1 6 Arbeitstage 4.5158658452045

33.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5158658452050

33.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5158658452055

33.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6158658452060

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.52010758452065

37.25 €

1 6 Arbeitstage 72010758452070

37.25 €

1 6 Arbeitstage 7.52010758452075

37.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82010758452080

42.66 €

1 6 Arbeitstage 8.52510758452085

42.66 €

1 6 Arbeitstage 92510758452090

42.66 €

1 6 Arbeitstage 9.52510758452095

42.99 €

1 6 Arbeitstage 102510758452100

54.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 113012908452110

54.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123012908452120

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 133512958452130

70.89 €

1 6 Arbeitstage 143516958452140

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1540161008452150

85.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1640161008452160

88.29 €

1 6 Arbeitstage 1740161008452170

88.29 €

1 6 Arbeitstage 1840161008452180

106.71 €

1 6 Arbeitstage 1945201158452190

106.71 €

1 6 Arbeitstage 2045201158452200

156.00 €

1 6 Arbeitstage 2145201158452210

132.17 €

1 6 Arbeitstage 2245201158452220

179.83 €

1 6 Arbeitstage 2350251258452230

152.75 €

1 6 Arbeitstage 2450251258452240

152.75 €

1 6 Arbeitstage 2550251258452250

164.67 €

1 6 Arbeitstage 2650251258452260

237.25 €

1 6 Arbeitstage 2755251308452270

196.62 €

1 6 Arbeitstage 2855251308452280

289.79 €

1 6 Arbeitstage 2955251308452290

242.12 €

1 6 Arbeitstage 3055251308452300

352.62 €

1 6 Arbeitstage 3160321608452310

295.21 €

1 6 Arbeitstage 3260321608452320

417.08 €

1 6 Arbeitstage 3360321608452330

417.08 €

1 6 Arbeitstage 3460321608452340

349.38 €

1 6 Arbeitstage 3560321608452350

462.58 €

1 6 Arbeitstage 3665321658452360

502.67 €

1 6 Arbeitstage 3765321658452370

421.42 €

1 6 Arbeitstage 3865321658452380

585.00 €

1 6 Arbeitstage 3965321658452390

489.67 €

1 6 Arbeitstage 4065321658452400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support