Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 65 | 8452530 | ||
40.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 8 | 70 | 8452540 | ||
40.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 8 | 75 | 8452550 | ||
40.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 8 | 75 | 8452560 | ||
46.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 10 | 95 | 8452570 | ||
46.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 10 | 95 | 8452580 | ||
52.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 10 | 100 | 8452590 | |
52.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 10 | 100 | 8452600 | ||
64.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 12 | 120 | 8452610 | |
64.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 120 | 8452620 | |
85.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 12 | 120 | 8452630 | |
85.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 16 | 125 | 8452640 | |
83.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 16 | 135 | 8452650 | ||
93.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 135 | 8452660 | ||
112.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 65 | 16 | 135 | 8452670 | ||
99.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 16 | 135 | 8452680 | ||
130.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 75 | 20 | 155 | 8452690 | ||
124.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 75 | 20 | 155 | 8452700 | ||
166.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 75 | 20 | 155 | 8452710 | ||
166.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 75 | 20 | 155 | 8452720 | ||
208.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 90 | 25 | 180 | 8452730 | ||
208.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 25 | 180 | 8452740 | ||
208.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 25 | 180 | 8452750 | ||
224.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 90 | 25 | 180 | 8452760 | ||
274.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 90 | 25 | 180 | 8452770 | ||
271.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 25 | 180 | 8452780 | ||
332.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 90 | 25 | 180 | 8452790 | ||
329.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 25 | 180 | 8452800 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
shank | Gerade | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften