Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 75 | 8403556 | |
58.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 90 | 8403557 | |
58.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 90 | 8403558 | |
64.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 10 | 100 | 8403559 | |
64.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 110 | 8403560 | |
80.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 120 | 8403561 | |
80.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 12 | 120 | 8403562 | |
91.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 65 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 135 | 8403564 | ||
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 135 | 8403565 | ||
111.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 16 | 135 | 8403566 | ||
143.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 75 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 155 | 8403568 | ||
163.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 85 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 20 | 165 | 8403570 | ||
205.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 85 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 175 | 8403572 | ||
205.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 85 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 175 | 8403592 | ||
272.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 105 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 195 | 8403574 | ||
272.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 105 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 195 | 8403594 | ||
272.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 105 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 25 | 195 | 8403575 | ||
272.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 105 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 25 | 195 | 8403595 | ||
382.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 105 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 32 | 200 | 8403578 | ||
382.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 105 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 32 | 200 | 8403598 | ||
422.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 32 | 200 | 8403580 | ||
422.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | 4 | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | 32 | 200 | 8403600 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiN | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | shank | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Machining Application
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften