Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 81403 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 6 | 50 | 81404 | ||
20.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 81405 | ||
18.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 81406 | ||
21.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 81407 | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 8 | 60 | 81408 | |
18.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 81409 | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | 60 | 81410 | |
18.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 81411 | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | 60 | 81412 | |
19.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 81413 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | 60 | 81414 | |
19.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 81415 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 14 | 10 | 60 | 81416 | |
22.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 81417 | |
23.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | 70 | 81418 | |
22.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 81419 | |
23.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | 70 | 81420 | |
28.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 80 | 81421 | ||
29.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 80 | 81422 | |
35.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 85 | 81423 | |
35.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 81424 | |
39.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | 95 | 81425 | |
42.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | 95 | 81426 | |
50.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 34 | 16 | 95 | 81427 | |
50.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 34 | 16 | 95 | 81428 | |
59.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 38 | 20 | 110 | 81429 | |
60.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | 81430 | |
73.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | 81431 | |
73.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 110 | 81432 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 120 | 81433 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 120 | 81434 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | 81435 | |
90.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 120 | 81436 | |
94.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 125 | 81437 | ||
94.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 125 | 81438 | ||
115.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 125 | 81439 | ||
115.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 125 | 81440 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | shank | Gerade | Coating Details | Oxidizing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften