• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten (langer Schaft, kurze Ausführung) LS-RFES

Schaftfräser für Schruppen und Endbearbeiten (langer Schaft, kurze Ausführung) LS-RFES
  • Mengenrabatt
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-RFES-8
LS-RFES-10
LS-RFES-12
LS-RFES-14
LS-RFES-15
LS-RFES-16
LS-RFES-18
LS-RFES-20
LS-RFES-22
LS-RFES-25
LS-RFES-28
LS-RFES-30
LS-RFES-32
LS-RFES-35
LS-RFES-40
LS-RFES-45
LS-RFES-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820489083468

50.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102541010083472

61.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123241211583476

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 143241211583480

75.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 153641613083484

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163641613083488

85.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184041613083492

93.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 204542014583496

102.92 €

1 6 Arbeitstage 224552014583500

115.38 €

1 6 Arbeitstage 255052516583504

143.00 €

1 6 Arbeitstage 285652517083508

166.83 €

1 6 Arbeitstage 306362518083512

212.88 €

1 6 Arbeitstage 326362518083516

229.67 €

1 6 Arbeitstage 357063219083520

307.12 €

1 6 Arbeitstage 407063219083524

405.17 €

1 6 Arbeitstage 458064221583528

516.21 €

1 6 Arbeitstage 509084222583532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Technischer Support