Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 6 | 1 | 54 | 86601 | 2.16 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 13 | 6 | 1 | 57 | 86611 | 2.42 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 13 | 6 | 1 | 57 | 86621 | 2.63 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86631 | 3.19 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86641 | 3.49 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 1 | 62 | 86651 | 3.78 | ||
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 6 | 1.5 | 54 | 86603 | 3.15 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 86613 | 3.4 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 13 | 6 | 1.5 | 57 | 86623 | 3.6 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86633 | 4.15 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86643 | 4.44 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86653 | 4.73 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 18 | 6 | 1.5 | 62 | 86663 | 5.31 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 62 | 86673 | 5.9 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 24 | 10 | 1.5 | 74 | 86683 | 8.55 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 12 | 1.5 | 81 | 86693 | 10.98 | ||
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 6 | 1.25 | 54 | 86602 | 2.65 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 86612 | 2.91 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 13 | 6 | 1.25 | 57 | 86622 | 3.12 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86632 | 3.67 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86642 | 3.97 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86652 | 4.26 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86662 | 4.85 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 6 | 1.25 | 62 | 86672 | 5.44 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 24 | 10 | 1.25 | 74 | 86682 | 8.11 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 12 | 1.25 | 81 | 86692 | 10.56 | ||
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 12 | 6 | 2 | 56 | 86604 | 4.17 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 16 | 6 | 2 | 60 | 86614 | 4.49 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 6 | 2 | 60 | 86624 | 4.73 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 21 | 6 | 2 | 65 | 86634 | 5.33 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 21 | 6 | 2 | 65 | 86644 | 5.66 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86654 | 6 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86664 | 6.67 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 21 | 8 | 2 | 65 | 86674 | 7.34 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 28 | 12 | 2 | 85 | 86684 | 10.41 | ||
115.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | 12 | 2 | 85 | 86694 | 13.23 | ||
75.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 14 | 6 | 2.5 | 58 | 86605 | 5.2 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 86615 | 5.58 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 19 | 6 | 2.5 | 63 | 86625 | 5.87 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86635 | 6.57 | ||
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86645 | 6.97 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 8 | 2.5 | 69 | 86655 | 7.37 | ||
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 86665 | 8.16 | ||
85.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 10 | 2.5 | 75 | 86675 | 8.96 | ||
115.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 34 | 12 | 2.5 | 91 | 86685 | 12.77 | ||
154.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 16 | 2.5 | 94 | 86695 | 16.19 | ||
78.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 14 | 8 | 3 | 58 | 86606 | 6.19 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 19 | 8 | 3 | 63 | 86616 | 6.56 | |
79.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 19 | 8 | 3 | 63 | 86626 | 6.84 | |
87.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 25 | 8 | 3 | 69 | 86636 | 7.54 | ||
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86646 | 7.93 | ||
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86656 | 8.31 | ||
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | 10 | 3 | 75 | 86666 | 9.09 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 12 | 3 | 82 | 86676 | 9.87 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 34 | 12 | 3 | 91 | 86686 | 13.66 | ||
154.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 16 | 3 | 94 | 86696 | 17.02 | ||
92.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 72 | 86627 | 8.95 | ||
93.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86637 | 9.82 | ||
104.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86647 | 10.28 | ||
104.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 12 | 4 | 87 | 86657 | 10.74 |
Loading...
Type | Kegelrollenlager | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften