4-schneidig, gleichmäßige TPMR

4-schneidig, gleichmäßige TPMR
  • Mengenrabatt
Allgemeiner 4-Schneiden-Fräser mit konischem Schaft und Kobalt-Schnellstahl als Basismaterial.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPMR-6X0.5
TPMR-6X1
TPMR-8X0.5
TPMR-8X1
TPMR-8X1.5
TPMR-8X5
TPMR-8X7
TPMR-8X10
TPMR-10X0.5
TPMR-10X1
TPMR-10X1.5
TPMR-10X2
TPMR-10X2.5
TPMR-10X3
TPMR-10X5
TPMR-10X7
TPMR-10X10
TPMR-12X0.5
TPMR-12X1
TPMR-12X1.5
TPMR-12X2
TPMR-12X2.5
TPMR-12X3
TPMR-12X4
TPMR-12X5
TPMR-12X7
TPMR-12X10
TPMR-16X1.5
TPMR-16X2
TPMR-16X2.5
TPMR-16X3
TPMR-16X4
TPMR-16X5
TPMR-20X2
TPMR-20X2.5
TPMR-20X3
TPMR-20X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

53.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.524868856056.42

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6132876856157.12

55.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.5281078856068.49

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81381088856169.33

67.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.5381088856269.99

169.54 €

1 6 Arbeitstage 8550161108567716.75

238.33 €

1 6 Arbeitstage 8767251438568724.45

418.71 €

1 6 Arbeitstage 81067321478569731.63

58.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.52812858560710.49

89.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013812958561711.33

90.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.53812958562711.99

106.17 €

1 6 Arbeitstage 10250121078563713.49

132.17 €

1 6 Arbeitstage 102.550121078564714.37

132.17 €

1 6 Arbeitstage 10350161108565715.24

178.21 €

1 6 Arbeitstage 10550161108567818.75

295.75 €

1 6 Arbeitstage 10767251438568826.45

485.88 €

1 6 Arbeitstage 101067321478569833.63

83.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.53412918560812.59

85.04 €

1 6 Arbeitstage 12145121028561813.57

94.25 €

1 6 Arbeitstage 121.545121028562814.36

146.79 €

1 6 Arbeitstage 12260161208563816.19

193.38 €

1 6 Arbeitstage 122.560161208564817.24

193.38 €

1 6 Arbeitstage 12360161208565818.29

211.25 €

1 6 Arbeitstage 12460201268566820.39

309.83 €

1 6 Arbeitstage 12560201268567922.5

445.25 €

1 6 Arbeitstage 12780321608568931.65

790.83 €

1 6 Arbeitstage 121080421728569940.21

126.21 €

1 6 Arbeitstage 161.545161058562918.36

190.67 €

1 6 Arbeitstage 16260201268563920.19

218.29 €

1 6 Arbeitstage 162.560201268564921.24

247.00 €

1 6 Arbeitstage 16360201268565922.29

244.29 €

1 6 Arbeitstage 16460251368566924.39

315.79 €

1 6 Arbeitstage 16560251368568026.5

221.54 €

1 6 Arbeitstage 20271251478564024.96

274.08 €

1 6 Arbeitstage 202.571251478565026.2

278.42 €

1 6 Arbeitstage 20371251478566027.44

369.42 €

1 6 Arbeitstage 20471251478567029.93

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support