• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiralgewindebohrer, TiN-Beschichtung, langer Schaft TIN-LT-SFT

Spiralgewindebohrer, TiN-Beschichtung, langer Schaft TIN-LT-SFT
  • Mengenrabatt
Machined with a tapped thread length of 2D or less, it is well suited for tapping low and medium carbon steel and stainless steel using a water-soluble cutting agent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LT-SFT-M3X0.5X100
TIN-LT-SFT-M4X0.7X100
TIN-LT-SFT-M5X0.8X100
TIN-LT-SFT-M6X1X100
TIN-LT-SFT-M6X1X150
TIN-LT-SFT-M8X1.25X100
TIN-LT-SFT-M8X1.25X150
TIN-LT-SFT-M10X1.5X150
TIN-LT-SFT-M10X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.5X150
TIN-LT-SFT-M12X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.75X150
TIN-LT-SFT-M14X1.5X150
TIN-LT-SFT-M14X2X150
TIN-LT-SFT-M16X1.5X150
TIN-LT-SFT-M16X2X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

29.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5100OH21943.5-78910

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7100OH22154.9Available78913

25.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8100OH2245.55.6-78916

23.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61100OH22967Available78919

33.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61150OH22967-78921

27.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100OH3376.28.5Available78923

39.69 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH3376.28.5-78925

45.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5150OH341710.5Available78932

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25150OH341710.5-78936

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.5150OH3488.512-78947

56.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.25150OH3488.512-78951

57.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75150OH3488.512Available78943

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.5150OH34810.514-78962

76.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M142150OH34810.514-78958

84.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.5150OH35212.514-78969

85.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M162150OH35212.514-78965

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support