• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spiralgewindebohrer-Serie, Hochgeschwindigkeits-Synchronisierung-Entleerungshahn für Aluminium HS-AL-SFT

Spiralgewindebohrer-Serie, Hochgeschwindigkeits-Synchronisierung-Entleerungshahn für Aluminium HS-AL-SFT
  • Mengenrabatt

Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision female threading of aluminum and aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-AL-SFT-M2X0.4
HS-AL-SFT-M2.6X0.45
HS-AL-SFT-M3X0.5
HS-AL-SFT-M4X0.7
HS-AL-SFT-M5X0.8
HS-AL-SFT-M6X1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.76 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M20.440OH2-3128305102

15.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M2.60.4544OH2-3148305108

12.65 €

7 Arbeitstage M30.546OH319448305110

12.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M40.752OH32165.68305114

12.45 €

7 Arbeitstage M50.860OH32466.48305118

13.15 €

7 Arbeitstage M6162OH329688305122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of Grooves 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support