• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spiralgewindebohrer, Hartmetallspirale Spirale

Spiralgewindebohrer, Hartmetallspirale Spirale

Ideal for tapping a large number of blind holes with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, thermoplastic, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-SFT-OH3-1.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-1.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-1.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-1.5P-M6X1
OT-SFT-OH3-2.5P-M3X0.5
OT-SFT-OH3-2.5P-M4X0.7
OT-SFT-OH3-2.5P-M5X0.8
OT-SFT-OH3-2.5P-M6X1
OT-SFT-OH4-1.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-1.5P-M12X1.75
OT-SFT-OH4-2.5P-M8X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M10X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.5
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.25
OT-SFT-OH4-2.5P-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

72.74 €

7 Arbeitstage M30.51.5P46OH319411Available8315255

76.43 €

4 Arbeitstage M40.71.5P52OH321513Available8315261

79.79 €

4 Arbeitstage M50.81.5P60OH3245.516Available8315267

86.52 €

4 Arbeitstage M611.5P62OH329619Available8315273

72.40 €

4 Arbeitstage M30.52.5P46OH319411-8315254

76.43 €

4 Arbeitstage M40.72.5P52OH321513-8315260

79.79 €

4 Arbeitstage M50.82.5P60OH3245.516-8315266

86.52 €

4 Arbeitstage M612.5P62OH329619-8315272

87.75 €

4 Arbeitstage M81.251.5P70OH4-6.222Available8315285

121.33 €

4 Arbeitstage M101.51.5P75OH4-724Available8315297

121.33 €

4 Arbeitstage M101.251.5P75OH4-724Available8315303

160.88 €

4 Arbeitstage M121.51.5P82OH4-8.529Available8315321

160.88 €

4 Arbeitstage M121.251.5P82OH4-8.529Available8315327

160.88 €

4 Arbeitstage M121.751.5P82OH4-8.529Available8315315

87.75 €

4 Arbeitstage M81.252.5P70OH4-6.222-8315284

121.33 €

4 Arbeitstage M101.52.5P75OH4-724-8315296

121.33 €

4 Arbeitstage M101.252.5P75OH4-724-8315302

160.88 €

4 Arbeitstage M121.52.5P82OH4-8.529-8315320

160.88 €

4 Arbeitstage M121.252.5P82OH4-8.529-8315326

160.88 €

4 Arbeitstage M121.752.5P82OH4-8.529-8315314

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbide Work material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermosetting plastic (bakelite, phenol, etc.) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.)
Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support