• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spiralgewindebohrer, mit Ölbohrungen OIL-SFT

Spiralgewindebohrer, mit Ölbohrungen OIL-SFT
  • Mengenrabatt

Convenient for the lateral tapping of blind holes and processing deep holes. The cutting oil acts on the cutting edge through the oil hole, enabling high-speed and high-precision tapping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OIL-SFT-OH2-M6X1X80
OIL-SFT-OH2-M6X1X100
OIL-SFT-OH2-M6X1X120
OIL-SFT-OH2-M8X1.25X80
OIL-SFT-OH2-M8X1.25X100
OIL-SFT-OH2-M8X1.25X120
OIL-SFT-OH2-M10X1.5X80
OIL-SFT-OH2-M10X1.5X120
OIL-SFT-OH2-M10X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M10X1.25X120
OIL-SFT-OH2-M12X1.5X120
OIL-SFT-OH2-M12X1.25X120
OIL-SFT-OH2-M12X1.75X100
OIL-SFT-OH2-M12X1.75X120
OIL-SFT-OH2-M12X1.75X150
OIL-SFT-OH2-M14X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M14X2X100
OIL-SFT-OH2-M14X2X150
OIL-SFT-OH2-M16X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M16X2X100
OIL-SFT-OH2-M16X2X150
OIL-SFT-OH2-M16X2X200
OIL-SFT-OH2-M18X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M20X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M22X1.5X150
OIL-SFT-OH2-M24X1.5X150
OIL-SFT-OH3-M18X2.5X100
OIL-SFT-OH3-M18X2.5X150
OIL-SFT-OH3-M20X2.5X120
OIL-SFT-OH3-M20X2.5X150
OIL-SFT-OH3-M20X2.5X200
OIL-SFT-OH3-M22X2.5X120
OIL-SFT-OH3-M22X2.5X150
OIL-SFT-OH3-M24X3X120
OIL-SFT-OH3-M24X3X150
OIL-SFT-OH3-M24X3X200
OIL-SFT-OH3-M27X3X150
OIL-SFT-OH3-M27X3X250
OIL-SFT-OH3-M30X3.5X150
OIL-SFT-OH3-M30X3.5X250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

15.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6180OH2286319Oxidizing-10480

23.83 €

4 Arbeitstage M61100OH2286319Oxidizing-10481

31.54 €

4 Arbeitstage M61120OH2286319Oxidizing-10482

20.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.2580OH2316.2322OxidizingAvailable10486

28.74 €

4 Arbeitstage M81.25100OH2316.2322OxidizingAvailable10487

37.35 €

4 Arbeitstage M81.25120OH2316.2322OxidizingAvailable10488

26.13 €

4 Arbeitstage M101.580OH2347324OxidizingAvailable10494

41.85 €

4 Arbeitstage M101.5120OH2347324OxidizingAvailable10496

56.17 €

4 Arbeitstage M101.5150OH2347324Oxidizing-10497

40.55 €

4 Arbeitstage M101.25120OH2347324OxidizingAvailable10501

46.86 €

4 Arbeitstage M121.5120OH2418.5329Oxidizing-10514

46.86 €

4 Arbeitstage M121.25120OH2418.5329OxidizingAvailable10518

29.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75100OH2418.5329Oxidizing-10509

46.86 €

4 Arbeitstage M121.75120OH2418.5329OxidizingAvailable10510

67.89 €

4 Arbeitstage M121.75150OH2418.5329Oxidizing-10511

85.92 €

4 Arbeitstage M141.5150OH24310.5330Oxidizing-10532

40.65 €

4 Arbeitstage M142100OH24310.5330Oxidizing-10525

82.31 €

4 Arbeitstage M142150OH24310.5330OxidizingAvailable10527

87.21 €

4 Arbeitstage M161.5150OH24512.5332OxidizingAvailable10542

49.67 €

4 Arbeitstage M162100OH24512.5332OxidizingAvailable10535

93.73 €

4 Arbeitstage M162150OH24512.5332Oxidizing-10537

98.58 €

4 Arbeitstage M162200OH24512.5332Oxidizing-10538

98.04 €

4 Arbeitstage M181.5150OH24914437Oxidizing-10551

108.33 €

4 Arbeitstage M201.5150OH25015437Oxidizing-10559

127.29 €

4 Arbeitstage M221.5150OH25117438OxidizingAvailable10567

140.83 €

4 Arbeitstage M241.5150OH25919445OxidizingAvailable10575

65.49 €

4 Arbeitstage M182.5100OH34914437Oxidizing-10545

93.71 €

4 Arbeitstage M182.5150OH34914437OxidizingAvailable10547

84.11 €

4 Arbeitstage M202.5120OH35015437OxidizingAvailable10554

108.33 €

4 Arbeitstage M202.5150OH35015437Oxidizing-10555

135.42 €

4 Arbeitstage M202.5200OH35015437OxidizingAvailable10556

95.33 €

4 Arbeitstage M222.5120OH35117438OxidizingAvailable10562

122.96 €

4 Arbeitstage M222.5150OH35117438Oxidizing-10563

120.79 €

4 Arbeitstage M243120OH35919445Oxidizing-10570

140.83 €

4 Arbeitstage M243150OH35919445OxidizingAvailable10571

171.17 €

4 Arbeitstage M243200OH35919445Oxidizing-10572

171.17 €

4 Arbeitstage M273150OH36320445Oxidizing-10578

284.38 €

4 Arbeitstage M273250OH36320445OxidizingAvailable10580

218.29 €

4 Arbeitstage M303.5150OH36723448Oxidizing-10584

322.83 €

4 Arbeitstage M303.5250OH37423448OxidizingAvailable10586

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support