• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handgewindebohreraus Aluminiumlegierung AL-HT

Handgewindebohreraus Aluminiumlegierung AL-HT
  • Mengenrabatt

Suitable for aluminum and other light alloy rolled materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-HT-1.5P-OH2-M3X0.5
AL-HT-1.5P-OH2-M4X0.7
AL-HT-1.5P-OH2-M5X0.8
AL-HT-1.5P-OH2-M6X1
AL-HT-1.5P-OH2-M8X1.25
AL-HT-1.5P-OH2-M10X1.5
AL-HT-1.5P-OH2-M10X1.25
AL-HT-1.5P-OH2-M12X1.5
AL-HT-1.5P-OH2-M12X1.25
AL-HT-1.5P-OH2-M12X1.75
AL-HT-3P-OH2-M3X0.5
AL-HT-3P-OH2-M4X0.7
AL-HT-3P-OH2-M5X0.8
AL-HT-3P-OH2-M6X1
AL-HT-3P-OH2-M8X1.25
AL-HT-3P-OH2-M10X1.5
AL-HT-3P-OH2-M10X1.25
AL-HT-3P-OH2-M12X1.5
AL-HT-3P-OH2-M12X1.25
AL-HT-3P-OH2-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

8.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.51.5P46431824715

7.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.71.5P52532024725

8.39 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M50.81.5P605.532224731

8.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M611.5P62632424737

11.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.251.5P706.233024745

14.02 €

Verfügbar auf Anfrage M101.51.5P75733224753

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.251.5P75733224755

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.51.5P828.543824765

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.251.5P808.543824767

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.751.5P828.543824763

8.52 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M30.53P46431824714

7.88 €

Verfügbar auf Anfrage M40.73P52532024724

8.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.83P605.532224730

8.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M613P62632424736

11.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.253P706.233024744

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.53P75733224752

14.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.253P75733224754

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.53P828.543824764

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.253P808.543824766

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.753P828.543824762

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Aluminum Rolled Material (AL)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy OH2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support