Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5 |
EX-SUS-HT-5P-M2X0.4 |
EX-SUS-HT-5P-M3X0.5 |
EX-SUS-HT-5P-M10X1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | Available | 22011 | |
15.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M2 | 0.4 | 5P | 40 | OH1 | - | 3 | 12 | Available | 22002 | |
9.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | Available | 22010 | ||
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 24 | - | 22022 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Oxidizing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften