• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung 3 Nuten HT-3F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-3F-OH2-1.5P-M8X1.25
HT-3F-OH2-1.5P-M10X1.5
HT-3F-OH2-1.5P-M10X1.25
HT-3F-OH2-1.5P-M12X1.5
HT-3F-OH2-1.5P-M12X1.25
HT-3F-OH2-1.5P-M12X1.75
HT-3F-OH2-5P-M8X1.25
HT-3F-OH2-5P-M10X1.5
HT-3F-OH2-5P-M10X1.25
HT-3F-OH2-5P-M12X1.5
HT-3F-OH2-5P-M12X1.25
HT-3F-OH2-5P-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

12.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.251.5P706.222-22728

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.51.5P75724-22734

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.251.5P75724-22738

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.51.5P828.529-22750

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.251.5P828.529Available22754

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.751.5P828.529-22744

12.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.255P706.222-22727

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.55P75724-22733

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.255P75724-22737

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.55P828.529-22749

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.255P828.529Available22753

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.755P828.529-22743

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Ductile Cast Iron (FCD) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy OH2 Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support