• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung 4 Nuten HT-4F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-4F-OH2-1.5P-M4X0.7
HT-4F-OH2-1.5P-M5X0.8
HT-4F-OH2-1.5P-M6X1
HT-4F-OH2-5P-M4X0.7
HT-4F-OH2-5P-M5X0.8
HT-4F-OH2-5P-M6X1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

8.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.71.5P522151322712

8.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.81.5P60245.51622718

9.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M611.5P622961922722

8.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.75P522151322711

8.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.85P60245.51622717

9.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M615P622961922721

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Accuracy OH2 Number of Grooves 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support