Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung oxidiert H-HT

Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung oxidiert H-HT
  • Mengenrabatt
Dampf-Oxid-Behandlung wird angewendet, um Schweißen zu verhindern.
Werkzeugmaterial: Vanadium-Schnellstahl
Arbeitsmaterial: Stahllegierung (SCM) kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5

Teilenummer
H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M16 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 95 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 52 Shank diameter(mm) 12.5 Number of Grooves 4
Thread Length(mm) 32 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 79214

Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung oxidiert H-HT, die Teilenummer ist H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-HT-OH2-1.5P-M16X1.5.

Technischer Support