Hersteller-Teilenummer: EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5
Marke: OSG
Preis: 10.21 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5
Screw Types | Meter | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 3P | Tool Material Type | Kobalt HSS | Work material | Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) |
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | Ohne Beschichtung | L(mm) | 46 | Accuracy | OH4 |
Length under neck(mm) | 19 | Shank diameter(mm) | 4 | Number of Grooves | 4 |
Thread Length(mm) | 11 | Surface Treatment | Nitriding Treatment | Tool No. | 24421 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer-Serie für Harz EX-PLA-HT, die Teilenummer ist EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-PLA-HT-OH4-M3X0.5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften