Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPM-HT-OH3-2P-M14X2
Teilenummer
|
---|
CPM-HT-OH3-2P-M14X2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 2P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | - | 22437 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer Serie für Difficult-To-geschnittenen Materialien im CPM-HT, die Teilenummer ist CPM-HT-OH3-2P-M14X2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPM-HT-OH3-2P-M14X2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPM-HT-OH2-2P-M4X0.7 |
CPM-HT-OH2-2P-M5X0.8 |
CPM-HT-OH2-2P-M6X1 |
CPM-HT-OH3-2P-M16X1.5 |
CPM-HT-OH3-2P-M16X2 |
CPM-HT-OH3-2P-M18X1.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 22411 | ||
11.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 22413 | |
12.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 22415 | ||
48.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 2P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22445 | |
48.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 2P | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | - | 22443 | ||
66.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M18 | 1.5 | 2P | 100 | OH3 | 55 | 14 | 4 | 37 | - | 22451 |