Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPM-HT-OH3-5P-M30X3.5
Teilenummer
|
---|
CPM-HT-OH3-5P-M30X3.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | M30 | 3.5 | 5P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | - | 22478 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer Serie für Difficult-To-geschnittenen Materialien im CPM-HT, die Teilenummer ist CPM-HT-OH3-5P-M30X3.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPM-HT-OH3-5P-M30X3.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPM-HT-OH2-2P-M4X0.7 |
CPM-HT-OH2-2P-M5X0.8 |
CPM-HT-OH2-2P-M6X1 |
CPM-HT-OH4-2P-M33X3.5 |
CPM-HT-OH4-2P-M36X4 |
CPM-HT-OH4-2P-M42X4.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2P | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 22411 | ||
11.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 22413 | |
12.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 2P | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 22415 | ||
221.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M33 | 3.5 | 2P | 145 | OH4 | 77 | 25 | 4 | 51 | - | 22485 | ||
258.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | M36 | 4 | 2P | 155 | OH4 | 82 | 28 | 4 | 57 | - | 22489 | ||
361.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | M42 | 4.5 | 2P | 175 | OH4 | 93 | 32 | 4 | 60 | - | 22493 |