Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPM-HT-OH2-5P-M3X0.5 |
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75 |
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 22408 | |
27.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 2P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | - | 22429 | ||
27.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | - | 22428 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften