• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gewindebohrer mit Serie Öleinfüllverschluss ÖL-HT

Gewindebohrer mit Serie Öleinfüllverschluss ÖL-HT
  • Mengenrabatt

Convenient for lateral tapping and processing deep holes. The cutting oil acts on the cutting edge through the oil hole, enabling high-speed and high-precision tapping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OIL-HT-1.5P-M6X1-80
OIL-HT-1.5P-M6X1-100
OIL-HT-1.5P-M8X1.25-80
OIL-HT-1.5P-M8X1.25-100
OIL-HT-1.5P-M10X1.5-80
OIL-HT-1.5P-M10X1.5-100
OIL-HT-1.5P-M10X1.25-120
OIL-HT-1.5P-M12X1.5-120
OIL-HT-1.5P-M12X1.25-120
OIL-HT-1.5P-M12X1.75-100
OIL-HT-1.5P-M12X1.75-120
OIL-HT-1.5P-M12X1.75-150
OIL-HT-1.5P-M14X2-100
OIL-HT-1.5P-M14X2-120
OIL-HT-1.5P-M14X2-150
OIL-HT-1.5P-M16X2-100
OIL-HT-1.5P-M16X2-120
OIL-HT-1.5P-M16X2-150
OIL-HT-1.5P-M18X2.5-100
OIL-HT-1.5P-M18X2.5-150
OIL-HT-1.5P-M20X1.5-150
OIL-HT-1.5P-M20X1.5-200
OIL-HT-1.5P-M20X2.5-120
OIL-HT-1.5P-M20X2.5-150
OIL-HT-1.5P-M20X2.5-200
OIL-HT-1.5P-M22X2.5-120
OIL-HT-1.5P-M22X2.5-150
OIL-HT-1.5P-M22X2.5-200
OIL-HT-1.5P-M24X1.5-150
OIL-HT-1.5P-M24X1.5-200
OIL-HT-1.5P-M24X3-120
OIL-HT-1.5P-M24X3-150
OIL-HT-1.5P-M24X3-200
OIL-HT-1.5P-M27X3-150
OIL-HT-1.5P-M27X3-250
OIL-HT-1.5P-M30X3.5-150
OIL-HT-1.5P-M30X3.5-250
OIL-HT-5P-M6X1-80
OIL-HT-5P-M6X1-100
OIL-HT-5P-M8X1.25-80
OIL-HT-5P-M8X1.25-100
OIL-HT-5P-M10X1.5-80
OIL-HT-5P-M10X1.5-100
OIL-HT-5P-M10X1.25-120
OIL-HT-5P-M12X1.5-120
OIL-HT-5P-M12X1.25-120
OIL-HT-5P-M12X1.75-100
OIL-HT-5P-M12X1.75-120
OIL-HT-5P-M12X1.75-150
OIL-HT-5P-M14X2-100
OIL-HT-5P-M14X2-120
OIL-HT-5P-M14X2-150
OIL-HT-5P-M16X2-100
OIL-HT-5P-M16X2-120
OIL-HT-5P-M16X2-150
OIL-HT-5P-M18X2.5-100
OIL-HT-5P-M18X2.5-150
OIL-HT-5P-M20X1.5-150
OIL-HT-5P-M20X1.5-200
OIL-HT-5P-M20X2.5-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

13.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M611.5P80OH2-6319OxidizingAvailable10111

20.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M611.5P100OH2-6319OxidizingAvailable10113

18.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.251.5P80OH2-6.2422OxidizingAvailable10123

24.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.251.5P100OH2-6.2422OxidizingAvailable10125

22.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.51.5P80OH2-7424Oxidizing-10139

25.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.51.5P100OH2-7424Oxidizing-10141

34.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.251.5P120OH2-7424Oxidizing-10153

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.51.5P120OH2-8.5429Oxidizing-10179

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.251.5P120OH2-8.5429Oxidizing-10187

25.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.751.5P100OH2-8.5429Oxidizing-10169

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.751.5P120OH2-8.5429Oxidizing-10171

57.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.751.5P150OH2-8.5429OxidizingAvailable10173

34.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1421.5P100OH2-10.5430Oxidizing-10201

50.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1421.5P120OH2-10.5430Oxidizing-10203

70.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1421.5P150OH2-10.5430Oxidizing-10205

42.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1621.5P100OH24512.5432Oxidizing-10221

61.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1621.5P120OH24512.5432Oxidizing-10223

79.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1621.5P150OH24512.5432Oxidizing-10225

55.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M182.51.5P100OH34914437Oxidizing-10241

90.12 €

4 Arbeitstage M182.51.5P150OH34914437Oxidizing-10245

91.00 €

4 Arbeitstage M201.51.5P150OH35015437OxidizingAvailable10269

115.92 €

4 Arbeitstage M201.51.5P200OH35015437OxidizingAvailable10271

72.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M202.51.5P120OH35015437Oxidizing-10259

91.00 €

4 Arbeitstage M202.51.5P150OH35015437Oxidizing-10261

115.92 €

4 Arbeitstage M202.51.5P200OH35015437Oxidizing-10263

91.92 €

4 Arbeitstage M222.51.5P120OH35117438Oxidizing-10275

104.00 €

4 Arbeitstage M222.51.5P150OH35117438Oxidizing-10277

129.46 €

4 Arbeitstage M222.51.5P200OH35117438Oxidizing-10279

120.79 €

4 Arbeitstage M241.51.5P150OH35919445Oxidizing-10301

145.71 €

4 Arbeitstage M241.51.5P200OH35919445Oxidizing-10303

101.29 €

4 Arbeitstage M2431.5P120OH35919445Oxidizing-10291

120.79 €

4 Arbeitstage M2431.5P150OH35919445Oxidizing-10293

145.71 €

4 Arbeitstage M2431.5P200OH35919445Oxidizing-10295

144.62 €

4 Arbeitstage M2731.5P150OH36320445Oxidizing-10307

241.04 €

4 Arbeitstage M2731.5P250OH36320445Oxidizing-10311

184.17 €

4 Arbeitstage M303.51.5P150OH36723448OxidizingAvailable10319

273.54 €

4 Arbeitstage M303.51.5P250OH36723448OxidizingAvailable10323

13.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M615P80OH2-6319Oxidizing-10110

20.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M615P100OH2-6319OxidizingAvailable10112

18.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.255P80OH2-6.2422OxidizingAvailable10122

24.73 €

4 Arbeitstage M81.255P100OH2-6.2422OxidizingAvailable10124

22.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.55P80OH2-7424OxidizingAvailable10138

25.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.55P100OH2-7424Oxidizing-10140

34.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.255P120OH2-7424Oxidizing-10152

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.55P120OH2-8.5429OxidizingAvailable10178

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.255P120OH2-8.5429Oxidizing-10186

25.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.755P100OH2-8.5429Oxidizing-10168

39.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.755P120OH2-8.5429Oxidizing-10170

57.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.755P150OH2-8.5429OxidizingAvailable10172

34.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1425P100OH2-10.5430Oxidizing-10200

50.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1425P120OH2-10.5430Oxidizing-10202

70.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1425P150OH2-10.5430Oxidizing-10204

42.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1625P100OH24512.5432Oxidizing-10220

61.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1625P120OH24512.5432Oxidizing-10222

79.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1625P150OH24512.5432Oxidizing-10224

55.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M182.55P100OH34914437Oxidizing-10240

90.12 €

4 Arbeitstage M182.55P150OH34914437Oxidizing-10244

91.00 €

4 Arbeitstage M201.55P150OH35015437Oxidizing-10268

115.92 €

4 Arbeitstage M201.55P200OH35015437OxidizingAvailable10270

72.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M202.55P120OH35015437Oxidizing-10258

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support