Planet Fräser-Serie NC Planet Fräser WX-PNC

Planet Fräser-Serie NC Planet Fräser WX-PNC
  • Mengenrabatt
If the pitch is the same, it can process threads with different nominals. Additionally, both right-handed and left-handed screws can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-PNC-4.5X13XP1-INT
WX-PNC-4.55-10-U28
WX-PNC-4.55-10.2-U20
WX-PNC-5.9X10.3XNPT27
WX-PNC-6X17XP1-INT
WX-PNC-6X17.5XP1.25-INT
WX-PNC-6.2-12.7-U18
WX-PNC-6.2-12.7-U24
WX-PNC-7.5X9.1XRC28
WX-PNC-7.5X21XP1-INT
WX-PNC-7.5X22.5XP1.5-INT
WX-PNC-7.6-14.3-U16
WX-PNC-7.6-14.8-U24
WX-PNC-8.8-17.8-U20
WX-PNC-8.8-18.1-U14
WX-PNC-9.4-19.1-U20
WX-PNC-9.4-19.5-U13
WX-PNC-9.5X25.5XP1.5-INT
WX-PNC-9.5X26.3XP1.25-INT
WX-PNC-9.5X26.3XP1.75-INT
WX-PNC-10X14.7XRC19
WX-PNC-10X15.5XNPT18
WX-PNC-10X29XP1-INT
WX-PNC-10X30XP1.5-INT
WX-PNC-10X30XP2-INT
WX-PNC-10.9-23.3-U12
WX-PNC-11.4-22.6-U18
WX-PNC-12X20XRC14
WX-PNC-12X33XP1-INT
WX-PNC-12X34XP2-INT
WX-PNC-12X34.5XP1.5-INT
WX-PNC-16X20XNPT14
WX-PNC-16X42XP1.5-INT
WX-PNC-16X42.5XP2.5-INT
WX-PNC-18.9-33.9-U12
WX-PNC-20X24.3XNPT11-1/2
WX-PNC-20X27.7XRC11
WX-PNC-20X49.5XP1.5-INT
WX-PNC-20X50XP2-INT
WX-PNC-20X51XP3-INT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Minimum Machining Diameter
(mm)
Outline drawing Tool No.

158.30 €

1 6 Arbeitstage Meter1604.5131563613900001

158.30 €

1 6 Arbeitstage Unified28604.551010.963¼13900351

158.30 €

1 6 Arbeitstage Unified20604.5510.211.463¼13900350

165.90 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel27605.910.3-631/16・⅛43900259

165.90 €

1 6 Arbeitstage Meter165617-63823900011

165.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter1.2565617.5-63823900012

165.90 €

1 6 Arbeitstage Unified18656.212.714.1835/1613900355

165.90 €

1 6 Arbeitstage Unified24656.212.714.1835/1613900356

165.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Rohrkegel28607.59.112.78333900201

165.90 €

1 6 Arbeitstage Meter1707.52126831013900021

165.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter1.5707.522.526831013900023

165.90 €

1 6 Arbeitstage Unified16657.614.3-8323900360

165.90 €

1 6 Arbeitstage Unified24657.614.8-8323900361

180.90 €

1 6 Arbeitstage Unified20758.817.819.11037/1613900366

180.90 €

1 6 Arbeitstage Unified14758.818.119.91037/1613900365

199.80 €

1 6 Arbeitstage Unified20759.419.120.4104½13900371

199.80 €

1 6 Arbeitstage Unified13759.419.521.5104½13900370

199.80 €

1 6 Arbeitstage Meter1.5859.525.5281041213900033

199.80 €

1 6 Arbeitstage Meter1.25859.526.3281041213900032

199.80 €

1 6 Arbeitstage Meter1.75859.526.3281041213900034

207.50 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel19751014.7-104¼・⅜43900211

207.50 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel18751015.5-104¼・⅜43900261

218.70 €

1 6 Arbeitstage Meter1851029-1041423900042

218.70 €

1 6 Arbeitstage Meter1.5851030-1041423900043

218.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter2851030-1041423900044

260.10 €

1 6 Arbeitstage Unified128510.923.325.41249/1613900375

264.00 €

1 6 Arbeitstage Unified188511.422.6241249/1613900380

312.90 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel14851220-124½・¾43900214

312.90 €

1 6 Arbeitstage Meter1951233-1241623900052

312.90 €

1 6 Arbeitstage Meter2951234-1241623900054

312.90 €

1 6 Arbeitstage Meter1.5951234.5-1241623900053

508.80 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel14851620-164½・¾43900265

508.80 €

1 6 Arbeitstage Meter1.51051642-1642023900073

508.80 €

1 6 Arbeitstage Meter2.51051642.5-1642023900075

596.50 €

1 6 Arbeitstage Unified1211018.933.93620413900390

821.40 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel11.5952024.3-2051〜243900268

821.40 €

1 6 Arbeitstage Rohrkegel11952027.7-2051〜243900218

781.50 €

1 6 Arbeitstage Meter1.51202049.5-2052723900083

781.50 €

1 6 Arbeitstage Meter21202050-2052723900084

781.50 €

1 6 Arbeitstage Meter31202051-2052723900086

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support