• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkthahn-Serie für Ni-Basis ultrahitzebeständige Legierung NI-POT

Punkthahn-Serie für Ni-Basis ultrahitzebeständige Legierung NI-POT
  • Mengenrabatt

Exerts power in Ni-base heat-resistant alloy (Inconel® 718, etc.) of 40 to 45 HRC aged after undergoing a solution heat treatment, used in such fields as aircraft, aerospace, and chemical industries

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NI-POT-1/2-13UNJC
NI-POT-1/2-20UNJF
NI-POT-1/4-20UNJC
NI-POT-1/4-28UNJF
NI-POT-3/8-16UNJC
NI-POT-3/8-24UNJF
NI-POT-5/16-18UNJC
NI-POT-5/16-24UNJF
NI-POT-7/16-14UNJC
NI-POT-7/16-20UNJF
NI-POT-M3X0.5
NI-POT-M4X0.7
NI-POT-M5X0.8
NI-POT-M6X1
NI-POT-M8X1
NI-POT-M8X1.25
NI-POT-M10X1
NI-POT-M10X1.5
NI-POT-M10X1.25
NI-POT-M12X1
NI-POT-M12X1.5
NI-POT-M12X1.25
NI-POT-M12X1.75
NI-POT-NO6-32UNJC
NI-POT-NO6-40UNJF
NI-POT-NO8-32UNJC
NI-POT-NO8-36UNJF
NI-POT-NO10-24UNJC
NI-POT-NO10-32UNJF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

40.05 €

4 Arbeitstage Unified1/2UNJ1385OH44510.529Available8317100

40.05 €

4 Arbeitstage Unified1/2UNJ2085OH34510.529Available8317106

17.22 €

4 Arbeitstage Unified1/4UNJ2062OH3-624Available8317058

17.22 €

4 Arbeitstage Unified1/4UNJ2862OH2-624Available8317061

24.03 €

4 Arbeitstage Unified3/8UNJ1675OH3418.524Available8317076

24.03 €

4 Arbeitstage Unified3/8-UNJ2475OH3418.524Available8317082

20.73 €

4 Arbeitstage Unified5/16UNJ1870OH336722Available8317067

20.73 €

4 Arbeitstage Unified5/16UNJ2470OH336722Available8317070

31.64 €

4 Arbeitstage Unified7/16UNJ1480OH34010.525Available8317091

31.64 €

4 Arbeitstage Unified7/16UNJ2080OH34010.525Available8317094

14.22 €

4 Arbeitstage MeterM30.546OH319418-29010

14.02 €

4 Arbeitstage MeterM40.752OH321520-29013

14.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM50.860OH3295.522-29016

14.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM6162OH3-624-29019

20.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM8170OH339.5722-29024

19.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM81.2570OH339.5722-29022

23.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM10175OH3418.524-29030

22.63 €

8 Arbeitstage MeterM101.575OH3418.524-29026

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM101.2575OH3418.524-29028

31.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM12182OH34310.529-29038

29.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM121.582OH34310.529-29034

29.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM121.2582OH44310.529-29036

29.84 €

4 Arbeitstage MeterM121.7582OH44310.529-29032

16.52 €

4 Arbeitstage UnifiedNo6UNJ3248OH226418-8317033

16.52 €

4 Arbeitstage UnifiedNo6UNJ4048OH226418-8317036

16.42 €

4 Arbeitstage UnifiedNo8UNJ3252OH221520-8317040

16.42 €

4 Arbeitstage UnifiedNo8UNJ3652OH221520Available8317042

16.42 €

4 Arbeitstage UnifiedNo10UNJ2460OH2295.522Available8317046

16.42 €

4 Arbeitstage UnifiedNo10UNJ3260OH2295.522Available8317049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 5P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Nickel-based alloy (Inconel, etc.)
Tap Type Point tap Hole type For through hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support