Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-POT-OH2-M3X0.5 |
V-POT-OH2-M5X0.8 |
V-POT-OH2-M8X1 |
V-POT-OH3-M3X0.5 |
V-POT-OH3-M4X0.7 |
V-POT-OH3-M10X1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 11 | Available | 8310069 | ||
17.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 16 | - | 8310090 | ||
24.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 22 | - | 8310111 | |
18.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | Available | 8310070 | ||
18.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 13 | - | 8310084 | ||
26.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 24 | - | 8310121 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften