• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn mit Schmierbohrung für Stahl VPO-US-POT

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn mit Schmierbohrung für Stahl VPO-US-POT

S45C can be tapped at high speeds of 50 m/min or higher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPO-US-POT-M6X1
VPO-US-POT-M8X1.25
VPO-US-POT-M10X1.5
VPO-US-POT-M10X1.25
VPO-US-POT-M12X1.5
VPO-US-POT-M12X1.25
VPO-US-POT-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

30.14 €

4 Arbeitstage M6162OH3296108313111

43.86 €

4 Arbeitstage M81.2570OH4378138313125

49.67 €

4 Arbeitstage M101.575OH4418158313139

49.67 €

4 Arbeitstage M101.2575OH4418158313143

60.18 €

4 Arbeitstage M121.582OH44810188313161

60.18 €

4 Arbeitstage M121.2582OH44810188313165

60.18 €

4 Arbeitstage M121.7582OH44810188313157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Powder high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support