• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie für Edelstahl langer Schaft EX-LT-SUS-POT

Punkthahn-Serie für Edelstahl langer Schaft EX-LT-SUS-POT
  • Mengenrabatt
With excellent sharpness and durability, it is used for stainless steel through holes where poor machinability is a problem.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-POT-M6X1X100
EX-LT-SUS-POT-M6X1X150
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-POT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M14X2X150
EX-LT-SUS-POT-M16X2X200
EX-LT-SUS-POT-M18X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M20X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M22X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M24X3X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5100OH21941115801

34.44 €

1 6 Arbeitstage M30.5150OH21941115803

18.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7100OH22151315805

32.64 €

1 6 Arbeitstage M40.7150OH22151315807

16.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8100OH2245.51615809

25.33 €

1 6 Arbeitstage M50.8150OH2245.51615811

14.35 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage M61100OH22961915813

23.53 €

1 6 Arbeitstage M61150OH22961915815

17.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100OH3376.22215818

28.24 €

1 6 Arbeitstage M81.25150OH3376.22215820

21.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5100OH34172415827

32.64 €

1 6 Arbeitstage M101.5150OH34172415829

20.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25100OH34172415832

32.64 €

1 6 Arbeitstage M101.25150OH34172415834

41.15 €

1 6 Arbeitstage M121.5150OH3488.52915848

41.15 €

1 6 Arbeitstage M121.25150OH3488.52915853

41.15 €

1 6 Arbeitstage M121.75150OH3488.52915843

50.87 €

1 6 Arbeitstage M141.5150OH34810.53015864

50.87 €

1 6 Arbeitstage M142150OH34810.53015860

70.89 €

1 6 Arbeitstage M162200OH35212.53215868

91.92 €

1 6 Arbeitstage M182.5200OH355143715875

94.50 €

1 6 Arbeitstage M202.5200OH358153715881

102.00 €

1 6 Arbeitstage M222.5200OH463173815887

117.52 €

1 6 Arbeitstage M243200OH466194515893

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support