• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Punkthahn-Serie für Titanlegierung V-TI-POT

Für Punkthahn-Serie für Titanlegierung V-TI-POT
  • Mengenrabatt

Enables processing with high durability, efficiency, and stability in titanium alloy (Ti-6Al-4V, etc.) of 40 to 45 HRC aged after undergoing a solution heat treatment, used in such fields as aircraft, aerospace, and chemical industries

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-TI-POT-1/2-13UNJC
V-TI-POT-1/2-20UNJF
V-TI-POT-1/4-20UNJC
V-TI-POT-1/4-28UNJF
V-TI-POT-3/8-16UNJC
V-TI-POT-3/8-24UNJF
V-TI-POT-5/16-18UNJC
V-TI-POT-5/16-24UNJF
V-TI-POT-7/16-14UNJC
V-TI-POT-7/16-20UNJF
V-TI-POT-M3X0.5
V-TI-POT-M4X0.7
V-TI-POT-M5X0.8
V-TI-POT-M6X1
V-TI-POT-M8X1
V-TI-POT-M8X1.25
V-TI-POT-M10X1
V-TI-POT-M10X1.5
V-TI-POT-M10X1.25
V-TI-POT-M12X1
V-TI-POT-M12X1.5
V-TI-POT-M12X1.25
V-TI-POT-M12X1.75
V-TI-POT-NO6-32UNJC
V-TI-POT-NO6-40UNJF
V-TI-POT-NO8-32UNJC
V-TI-POT-NO8-36UNJF
V-TI-POT-NO10-24UNJC
V-TI-POT-NO10-32UNJF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

59.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/2UNJ1385OH44510.5298316700

59.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/2UNJ2085OH34510.5298316706

25.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4UNJ2062OH3-6248316658

25.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4UNJ2862OH2-6248316661

34.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified3/8UNJ1675OH3418.5248316676

34.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified3/8-UNJ2475OH3418.5248316682

28.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified5/16UNJ1870OH3367228316667

28.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified5/16UNJ2470OH3367228316670

45.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified7/16UNJ1480OH34010.5258316691

45.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified7/16UNJ2080OH34010.5258316694

23.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM30.546OH31941828760

22.97 €

Verfügbar 7 Arbeitstage MeterM40.752OH32152028763

23.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM50.860OH3295.52228766

23.53 €

auf Anfrage MeterM6162OH3-62428769

30.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM8170OH339.572228774

29.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM81.2570OH339.572228772

35.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM10175OH3418.52428780

34.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM101.575OH3418.52428776

34.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM101.2575OH3418.52428778

45.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM12182OH34310.52928788

44.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM121.582OH34310.52928784

44.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM121.2582OH44310.52928786

44.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM121.7582OH44310.52928782

22.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo6UNJ3248OH2264188316633

22.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo6UNJ4048OH2264188316636

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo8UNJ3252OH2215208316640

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo8UNJ3652OH2215208316642

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo10UNJ2460OH2295.5228316646

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage UnifiedNo10UNJ3260OH2295.5228316649

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 5P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Titanium Alloy (Ti-6Al-4V, etc)
Tap Type Point tap Hole type For through hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support