Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M2 | 0.4 | 80 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | Available | 17740 | |
30.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 100 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | Available | 17741 | ||
22.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 80 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | Available | 17744 | ||
27.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 100 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | Available | 17745 | ||
20.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 80 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 17748 | |
33.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 100 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 17749 | ||
24.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 80 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 17752 | ||
30.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 100 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | Available | 17753 | ||
19.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 13010 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 120 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 13011 | |
34.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 150 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | Available | 13012 | ||
18.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 13018 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 120 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 13019 | |
32.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 150 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 13020 | ||
15.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 13026 | ||
19.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 120 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 13027 | |
25.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 150 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | Available | 13028 | ||
16.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 13038 | |
14.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 13034 | ||
17.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 120 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 13035 | |
22.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 13036 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 200 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | Available | 13037 | ||
21.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 100 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13049 | |
21.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 100 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13046 | |
27.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 120 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13047 | ||
36.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 150 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13048 | ||
55.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1 | 150 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 13104 | ||
59.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1 | 150 | OH2 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | - | 13119 | ||
17.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13042 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 120 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13043 | |
27.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13044 | ||
41.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 200 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | Available | 13045 | ||
27.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13062 | ||
31.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 120 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13063 | ||
42.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13064 | ||
21.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13050 | |
24.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 120 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13051 | ||
31.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13052 | ||
39.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 200 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13053 | ||
20.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13058 | |
24.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 120 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13059 | ||
32.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13060 | ||
40.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 200 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 13061 | ||
33.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13086 | ||
37.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 120 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13087 | ||
52.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13088 | ||
25.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13074 | ||
28.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 120 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13075 | ||
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13076 | ||
49.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13077 | ||
25.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13082 | ||
28.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 120 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13083 | ||
41.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13084 | ||
49.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13085 | ||
25.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13066 | ||
28.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 120 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13067 | ||
40.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13068 | ||
48.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | - | 13069 | ||
35.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 100 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 13098 | ||
37.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 120 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 13099 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften