Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn HS-RFT

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn HS-RFT
  • Mengenrabatt
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-RFT-OH3-M3X0.5
HS-RFT-OH3-M4X0.7
HS-RFT-OH3-M5X0.8
HS-RFT-OH3-M6X1
HS-RFT-OH4-M8X1.25
HS-RFT-OH4-M10X1.5
HS-RFT-OH4-M10X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.5
HS-RFT-OH4-M12X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.75
HS-RFT-OH4-M14X1.5
HS-RFT-OH5-M14X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

30.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546OH31941120710

30.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH32161320714

33.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH32461620718

34.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH32961920722

45.60 €

1 6 Arbeitstage M81.2570OH43782220728

52.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH44182420734

34.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575OH44182420736

42.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582OH448102920742

42.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582OH448102920745

64.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH448102920739

53.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588OH448123020751

53.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288OH548123020749

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3
Protrusion Available

Technischer Support