• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn JIS-Schaft J-HS-RFT

Punkthahn-Serie Hochgeschwindigkeits-Synchro-Hahn JIS-Schaft J-HS-RFT
  • Mengenrabatt
Exclusively for machines with a full-lead feed mechanism, it is capable of high-speed, high-precision through-hole tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J-HS-RFT-OH3-M3X0.5
J-HS-RFT-OH3-M4X0.7
J-HS-RFT-OH3-M5X0.8
J-HS-RFT-OH3-M6X1
J-HS-RFT-OH4-M8X1.25
J-HS-RFT-OH4-M10X1.5
J-HS-RFT-OH4-M10X1.25
J-HS-RFT-OH4-M12X1.5
J-HS-RFT-OH4-M12X1.25
J-HS-RFT-OH4-M12X1.75
J-HS-RFT-OH4-M14X1.5
J-HS-RFT-OH5-M14X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

21.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546OH3194118305510

22.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752OH3215138305514

23.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860OH3245.5168305518

25.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162OH3296198305522

31.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570OH4376.2228305528

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575OH4417248305534

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575OH4417248305536

45.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582OH4488.5298305542

45.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582OH4488.5298305545

45.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582OH4488.5298305539

56.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588OH44810.5308305551

56.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288OH54810.5308305549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support