• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkthahn-Hahnserie mit Ölbohrung OIL-POT

Punkthahn-Hahnserie mit Ölbohrung OIL-POT
  • Mengenrabatt

Effective for sideways machining of through holes and deep holes. The cutting oil acts on the cutting edge through the oil hole, enabling high-speed and high-precision tapping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OIL-POT-OH2-M6X1X80
OIL-POT-OH2-M6X1X100
OIL-POT-OH2-M6X1X120
OIL-POT-OH3-M8X1.25X80
OIL-POT-OH3-M8X1.25X100
OIL-POT-OH3-M8X1.25X120
OIL-POT-OH3-M10X1.5X80
OIL-POT-OH3-M10X1.5X120
OIL-POT-OH3-M10X1.5X150
OIL-POT-OH3-M10X1.25X120
OIL-POT-OH3-M12X1.5X120
OIL-POT-OH3-M12X1.25X120
OIL-POT-OH3-M12X1.75X100
OIL-POT-OH3-M12X1.75X120
OIL-POT-OH3-M12X1.75X150
OIL-POT-OH3-M14X1.5X150
OIL-POT-OH3-M14X2X100
OIL-POT-OH3-M14X2X150
OIL-POT-OH3-M16X1.5X150
OIL-POT-OH3-M16X2X100
OIL-POT-OH3-M16X2X150
OIL-POT-OH3-M16X2X200
OIL-POT-OH3-M18X1.5X150
OIL-POT-OH3-M18X2.5X100
OIL-POT-OH3-M18X2.5X150
OIL-POT-OH3-M20X1.5X150
OIL-POT-OH3-M20X2.5X120
OIL-POT-OH3-M20X2.5X150
OIL-POT-OH3-M20X2.5X200
OIL-POT-OH3-M22X1.5X150
OIL-POT-OH3-M22X2.5X120
OIL-POT-OH3-M22X2.5X150
OIL-POT-OH3-M24X1.5X150
OIL-POT-OH4-M24X3X120
OIL-POT-OH4-M24X3X150
OIL-POT-OH4-M24X3X200
OIL-POT-OH4-M27X3X150
OIL-POT-OH4-M27X3X250
OIL-POT-OH4-M30X3.5X150
OIL-POT-OH4-M30X3.5X250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Protrusion Tool No.

14.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6180OH228619Oxidizing-10350

22.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61100OH228619Oxidizing-10351

29.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61120OH228619Oxidizing-10352

20.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.2580OH3316.222Oxidizing-10356

27.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25100OH3316.222Oxidizing-10357

36.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25120OH3316.222Oxidizing-10358

25.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.580OH334724Oxidizing-10364

40.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5120OH334724Oxidizing-10366

54.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5150OH334724Oxidizing-10367

39.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.25120OH334724Oxidizing-10371

45.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.5120OH3418.529Oxidizing-10384

45.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.25120OH3418.529Oxidizing-10388

28.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75100OH3418.529Oxidizing-10379

45.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75120OH3418.529Oxidizing-10380

66.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75150OH3418.529Oxidizing-10381

82.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M141.5150OH34310.530Oxidizing-10402

39.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M142100OH34310.530Oxidizing-10395

79.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M142150OH34310.530Oxidizing-10397

93.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M161.5150OH34512.532OxidizingAvailable10412

48.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M162100OH34512.532OxidizingAvailable10405

90.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M162150OH34512.532OxidizingAvailable10407

94.79 €

4 Arbeitstage M162200OH34512.532OxidizingAvailable10408

93.71 €

4 Arbeitstage M181.5150OH3491437OxidizingAvailable10421

63.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M182.5100OH3491437OxidizingAvailable10415

90.46 €

4 Arbeitstage M182.5150OH3491437OxidizingAvailable10417

104.54 €

4 Arbeitstage M201.5150OH3501537Oxidizing-10429

81.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M202.5120OH3501537OxidizingAvailable10424

104.54 €

4 Arbeitstage M202.5150OH3501537Oxidizing-10425

132.17 €

4 Arbeitstage M202.5200OH3501537Oxidizing-10426

122.96 €

4 Arbeitstage M221.5150OH3511738Oxidizing-10437

92.62 €

4 Arbeitstage M222.5120OH3511738Oxidizing-10432

117.54 €

4 Arbeitstage M222.5150OH3511738Oxidizing-10433

137.04 €

4 Arbeitstage M241.5150OH3591945OxidizingAvailable10445

115.92 €

4 Arbeitstage M243120OH4591945Oxidizing-10440

137.04 €

4 Arbeitstage M243150OH4591945Oxidizing-10441

165.75 €

4 Arbeitstage M243200OH4591945OxidizingAvailable10442

164.67 €

4 Arbeitstage M273150OH4632045OxidizingAvailable10448

274.08 €

4 Arbeitstage M273250OH4632045OxidizingAvailable10450

211.25 €

4 Arbeitstage M303.5150OH4672348Oxidizing-10454

312.54 €

4 Arbeitstage M303.5250OH4672348Oxidizing-10456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 4P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support