• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nutlose Entleerungshahnserie IT neue Rolle IT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie IT neue Rolle IT-NRT
  • Mengenrabatt

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IT-NRT-M1X0.25
IT-NRT-M1.2X0.25
IT-NRT-M1.4X0.3
IT-NRT-M1.6X0.35
IT-NRT-M1.7X0.35
IT-NRT-M2X0.4
IT-NRT-M2.3X0.4
IT-NRT-M2.5X0.45
IT-NRT-M2.6X0.45
IT-NRT-M3X0.5
IT-NRT-NO2-56UNC
IT-NRT-NO4-40UNC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.63 €

4 Arbeitstage MeterM10.2530RH4-358319811

26.13 €

4 Arbeitstage MeterM1.20.2532RH4-358319815

24.73 €

4 Arbeitstage MeterM1.40.334RH4-36.58319819

23.83 €

4 Arbeitstage MeterM1.60.3536RH4-378319825

23.83 €

4 Arbeitstage MeterM1.70.3536RH4-388319831

22.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM20.440RH4-388319843

21.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.30.442RH4-398319847

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.50.4544RH4-398319879

20.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.60.4544RH4-39.58319891

19.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM30.546RH518498319903

25.93 €

4 Arbeitstage UnifiedNo2UN5642RH4-39.58319925

24.73 €

4 Arbeitstage UnifiedNo4UN4044RH5-3118319957

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads 2P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support