• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutlose Entleerungshahnserie, TiN-Beschichtung, Schruppen TIN-LT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie, TiN-Beschichtung, Schruppen TIN-LT-NRT
Steel and non-ferrous alloys are equally suitable. Capable of high-speed cutting, features greatly improved durability, and provides high-efficiency tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-B-M6X1X100
TIN-LT-NRT-B-M6X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M12X1.75X150
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-P-M6X1X100
TIN-LT-NRT-P-M6X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M12X1.75X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

26.63 €

1 6 Arbeitstage M30.52P80RH518498308355

35.95 €

1 6 Arbeitstage M30.52P120RH518498308359

26.63 €

1 6 Arbeitstage M3.50.62P80RH418498308363

35.95 €

1 6 Arbeitstage M3.50.62P120RH418498308367

24.43 €

1 6 Arbeitstage M40.72P80RH6205108308371

34.34 €

1 6 Arbeitstage M40.72P120RH6205108308375

28.54 €

1 6 Arbeitstage M50.82P100RH6225.5118308379

43.86 €

1 6 Arbeitstage M50.82P150RH6225.5118308383

27.53 €

1 6 Arbeitstage M612P100RH7246128308385

41.85 €

1 6 Arbeitstage M612P150RH7246128308389

33.34 €

1 6 Arbeitstage M812P100RH7376.2188308407

51.37 €

1 6 Arbeitstage M812P150RH7376.2188308411

30.84 €

1 6 Arbeitstage M81.252P100RH7376.2188308399

49.06 €

1 6 Arbeitstage M81.252P150RH7376.2188308403

35.95 €

1 6 Arbeitstage M1012P100RH7417198308429

54.77 €

1 6 Arbeitstage M1012P150RH7417198308433

35.15 €

1 6 Arbeitstage M101.52P100RH7417198308413

53.77 €

1 6 Arbeitstage M101.52P150RH7417198308417

35.15 €

1 6 Arbeitstage M101.252P100RH7417198308421

53.77 €

1 6 Arbeitstage M101.252P150RH7417198308425

66.09 €

1 6 Arbeitstage M121.752P150RH8488.5238308439

26.63 €

1 6 Arbeitstage M30.54P80RH518498308354

35.95 €

1 6 Arbeitstage M30.54P120RH518498308358

26.63 €

1 6 Arbeitstage M3.50.64P80RH418498308362

35.95 €

1 6 Arbeitstage M3.50.64P120RH418498308366

24.43 €

1 6 Arbeitstage M40.74P80RH6205108308370

34.34 €

1 6 Arbeitstage M40.74P120RH6205108308374

28.54 €

1 6 Arbeitstage M50.84P100RH6225.5118308378

43.86 €

1 6 Arbeitstage M50.84P150RH6225.5118308382

27.53 €

1 6 Arbeitstage M614P100RH7246128308384

41.85 €

1 6 Arbeitstage M614P150RH7246128308388

33.34 €

1 6 Arbeitstage M814P100RH7376.2188308406

51.37 €

1 6 Arbeitstage M814P150RH7376.2188308410

30.84 €

1 6 Arbeitstage M81.254P100RH7376.2188308398

49.06 €

1 6 Arbeitstage M81.254P150RH7376.2188308402

35.95 €

1 6 Arbeitstage M1014P100RH7417198308428

54.77 €

1 6 Arbeitstage M1014P150RH7417198308432

35.15 €

1 6 Arbeitstage M101.54P100RH7417198308412

53.77 €

1 6 Arbeitstage M101.54P150RH7417198308416

35.15 €

1 6 Arbeitstage M101.254P100RH7417198308420

53.77 €

1 6 Arbeitstage M101.254P150RH7417198308424

66.09 €

1 6 Arbeitstage M121.754P150RH8488.5238308438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN

Technischer Support