• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nutlose Entleerungshahnserie Langer Schaft für Stahl-LT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie Langer Schaft für Stahl-LT-NRT
  • Mengenrabatt

Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-NRT-RH5-M3X0.5-80
LT-NRT-RH5-M3X0.5-120
LT-NRT-RH6-M4X0.7-80
LT-NRT-RH6-M4X0.7-120
LT-NRT-RH6-M5X0.8-100
LT-NRT-RH6-M5X0.8-150
LT-NRT-RH7-M6X1-100
LT-NRT-RH7-M6X1-150
LT-NRT-RH7-M8X1.25-100
LT-NRT-RH7-M8X1.25-150
LT-NRT-RH7-M10X1.5-100
LT-NRT-RH7-M10X1.5-150
LT-NRT-RH7-M10X1.25-100
LT-NRT-RH7-M10X1.25-150
LT-NRT-RH7-M12X1.5-150
LT-NRT-RH7-M12X1.5-200
LT-NRT-RH7-M12X1.25-150
LT-NRT-RH7-M12X1.25-200
LT-NRT-RH8-M12X1.75-150
LT-NRT-RH8-M12X1.75-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

17.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.580RH51849Oxidizing14801

27.13 €

4 Arbeitstage M30.5120RH51849Oxidizing14805

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.780RH620510Oxidizing14811

25.33 €

4 Arbeitstage M40.7120RH620510Oxidizing14815

19.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.8100RH6225.511Oxidizing14823

29.44 €

4 Arbeitstage M50.8150RH6225.511Oxidizing14827

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61100RH724612Oxidizing14833

27.53 €

4 Arbeitstage M61150RH724612Oxidizing14837

20.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25100RH7376.218Oxidizing14843

32.54 €

4 Arbeitstage M81.25150RH7376.218Oxidizing14847

24.83 €

4 Arbeitstage M101.5100RH741719Oxidizing14853

37.25 €

4 Arbeitstage M101.5150RH741719Oxidizing14857

24.83 €

4 Arbeitstage M101.25100RH741719Oxidizing14863

37.25 €

4 Arbeitstage M101.25150RH741719Oxidizing14867

45.56 €

4 Arbeitstage M121.5150RH7488.523Oxidizing14887

53.57 €

4 Arbeitstage M121.5200RH7488.523Oxidizing14889

45.56 €

4 Arbeitstage M121.25150RH7488.523Oxidizing14897

53.57 €

4 Arbeitstage M121.25200RH7488.523Oxidizing14899

45.56 €

4 Arbeitstage M121.75150RH8488.523Oxidizing14877

53.57 €

4 Arbeitstage M121.75200RH8488.523Oxidizing14879

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support