• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetallspitze Hartlöten neuer Rollenhahn OT-IN-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetallspitze Hartlöten neuer Rollenhahn OT-IN-NRT

High toughness HSS base material and ultrafine particle cemented carbide tip with excellent wear resistance and high rigidity, enabling high breaking strength and stable long life machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-IN-NRT-M5X0.8
OT-IN-NRT-M6X1
OT-IN-NRT-M8X1.25
OT-IN-NRT-M10X1.5
OT-IN-NRT-M10X1.25
OT-IN-NRT-M12X1.5
OT-IN-NRT-M12X1.25
OT-IN-NRT-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

95.26 €

4 Arbeitstage M50.860RH6245.5108315829

101.98 €

4 Arbeitstage M6162RH7296128315833

104.54 €

4 Arbeitstage M81.2570RH7367158315839

144.62 €

4 Arbeitstage M101.575RH7418.5188315845

144.62 €

4 Arbeitstage M101.2575RH7418.5188315849

189.58 €

4 Arbeitstage M121.582RH7438.5218315857

189.58 €

4 Arbeitstage M121.2582RH7438.5218315861

189.58 €

4 Arbeitstage M121.7582RH8438.5218315853

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbide
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support