• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nutlose Entleerungshahnserie für nichteisenhaltige Legierungen, langer Schaft LT-B-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie für nichteisenhaltige Legierungen, langer Schaft LT-B-NRT
  • Mengenrabatt

Suitable for metals such as aluminum, zinc, and copper and non-ferrous alloys of these materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-B-NRT-M3X0.5-80
LT-B-NRT-M3X0.5-120
LT-B-NRT-M4X0.7-80
LT-B-NRT-M4X0.7-120
LT-B-NRT-M5X0.8-100
LT-B-NRT-M5X0.8-150
LT-B-NRT-M6X1-100
LT-B-NRT-M6X1-150
LT-B-NRT-M8X1.25-100
LT-B-NRT-M8X1.25-150
LT-B-NRT-M10X1.5-100
LT-B-NRT-M10X1.5-150
LT-B-NRT-M10X1.25-100
LT-B-NRT-M10X1.25-150
LT-B-NRT-M12X1.5-150
LT-B-NRT-M12X1.5-200
LT-B-NRT-M12X1.25-150
LT-B-NRT-M12X1.25-200
LT-B-NRT-M12X1.75-150
LT-B-NRT-M12X1.75-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

17.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M30.580RH5184914901

27.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.5120RH5184914905

15.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.780RH62051014911

25.33 €

Verfügbar auf Anfrage M40.7120RH62051014915

19.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.8100RH6225.51114923

29.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.8150RH6225.51114927

18.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61100RH72461214933

27.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61150RH72461214937

20.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25100RH7376.21814943

32.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25150RH7376.21814947

24.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5100RH74171914953

37.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5150RH74171914957

24.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.25100RH74171914963

37.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.25150RH74171914967

45.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.5150RH7488.52314987

53.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.5200RH7488.52314989

45.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.25150RH7488.52314997

53.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.25200RH7488.52314999

45.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75150RH8488.52314977

53.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75200RH8488.52314979

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Work material Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support