• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPS) SPT

Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPS) SPT

Used to process parallel female threads for tapered pipe threads and female threads for parallel pipe threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-NPS-1-1/2-11-1/2
SPT-NPS-1-1/4-11-1/2
SPT-NPS-1/2-14
SPT-NPS-1/4-18
SPT-NPS-1/8-27
SPT-NPS-1-11-1/2
SPT-NPS-1/16-27
SPT-NPS-2-1/2-8
SPT-NPS-2-11-1/2
SPT-NPS-3-1/2-8
SPT-NPS-3/4-14
SPT-NPS-3-8
SPT-NPS-3/8-18
SPT-NPS-4-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

505.05 €

4 Arbeitstage NPS1"1/211.51103844523571

361.05 €

4 Arbeitstage NPS1"1/411.51053244523570

85.92 €

4 Arbeitstage NPS1/214801843523565

33.34 €

4 Arbeitstage NPS1/418621142823563

23.83 €

4 Arbeitstage NPS1/82755841923562

221.55 €

4 Arbeitstage NPS111.5952644523569

25.93 €

4 Arbeitstage NPS1/162755841823561

1,290.00 €

4 Arbeitstage NPS2"1/281455566523573

835.05 €

4 Arbeitstage NPS211.51204665023572

2,505.00 €

4 Arbeitstage NPS3"1/281657086823575

117.52 €

4 Arbeitstage NPS3/414852343523567

1,920.00 €

4 Arbeitstage NPS381556566523574

54.47 €

4 Arbeitstage NPS3/818651442823564

3,285.00 €

4 Arbeitstage NPS481707587023576

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 4P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support