Hersteller-Teilenummer: SPT-NPSF-1/16-27
Marke: OSG
Preis: 30.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPT-NPSF-1/16-27
Teilenummer
|
---|
SPT-NPSF-1/16-27 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
30.94 € | 1 | 6 Arbeitstage |
Loading...
Screw Types | Parallele für Rohre | Nominal | NPS1/16 | Pitch, Number of Threading(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | L(mm) | 55 | Accuracy | ANSI G |
Shank diameter(mm) | 8 | Number of Grooves | 4 | Thread Length(mm) | 18 |
Tool No. | 23801 |
Sie befinden sich auf der Seite für Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPSF) SPT, die Teilenummer ist SPT-NPSF-1/16-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPT-NPSF-1/16-27.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften