Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPT) TPT

Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPT) TPT
Used to process tapered female pipe threads. Mainly used for connecting pipes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPT-NPT-1/8-27

Teilenummer
TPT-NPT-1/8-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Nominal NPT1/8 Pitch, Number of Threading(mm) 27
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 55 Accuracy ANSI G
Shank diameter(mm) 8 Number of Grooves 4 Thread Length(mm) 19
Tool No. 23672

Sie befinden sich auf der Seite für Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPT) TPT, die Teilenummer ist TPT-NPT-1/8-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPT-NPT-1/8-27.

Technischer Support